• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

OCF-kuituoptiikka-anturi

Kätevä asennus ja käyttö

Kuituoptiikka-anturi on paras valinta silloin, kun on tunnistettava pieniä tai läpinäkyviä kohteita ahtaissa asennusolosuhteissa. OCF-kuituoptiikka-anturi tekee tämän teknologian käytöstä entistä helpompaa ja luotettavampaa.
Kahden jousikuormitetun kiinnityskorvakkeen ansiosta OCF voidaan asentaa DIN-kiskoon yhdellä kädellä. Fibrelock-järjestelmä yksinkertaistaa kuituoptiikan asennusta ja kiinnitystä. Kun on valittu jokin laitteen kuudesta toimintamoodista ja älykkäistä ylläpitotoiminnoista, OCF toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa ja edistää siten laitoksen hyvää suorituskykyä ja käytettävyyttä.

Kuituoptiikka-anturi yksityiskohtaisesti

Tuotteen edut

Optimaalinen suorituskyky kaikissa sovelluksissa
Kuusi toimintamoodia tarkkaan tunnistukseen monenlaisissa sovelluksissa.

Kaksikanavainen: älykäs ja nopea
Kaksi kytkinlähtöä nopeisiin prosesseihin ja diagnostiikkaan IO-Link -liitännän kautta.

Nopea käyttöönotto ja intuitiivinen valikkonavigointi
OLED-näyttö, looginen 3 painikkeen operointi ja opastettu 9-kielinen valikko.

Älykäs kiinnitysjärjestelmä ja kuitukaapelin lukitus
Asennus ilman työkaluja ja yksinkertainen kuitukaapelin kiinnitys.

Tyypillisiä sovelluksia

Pienten kohteiden tunnistus

Ruuvit spiraalikuljettimessa

  • Tehtävä: Tarkista, onko ruuvikisko täytetty jatkokäsittelyä varten.
  • Haaste: Pienet osat ja rajoitettu asennustila ohjainkiskon takia.

Tärkein etu:

  • Fokusoidun optisen järjestelmän ja erittäin pienten valopisteiden ansiosta jokainen osa voidaan tunnistaa. Lisäksi kohteiden lukumäärä voidaan laskea IO-Link -liitäntää käyttämällä.

Erittäin nopeiden kohteiden tunnistaminen

Pullotuslinja

  • Tehtävä: Tarkista pullojen syöttö ja korkkien paikallaan olo.
  • Haaste: Pullot liikkuvat erittäin suurella nopeudella.

Olennainen etu:

  • Kaksikanavaisuuden ansiosta nopeasti liikkuvat pullot voidaan tunnistaa ja samalla käyttää IO-Link -liitännän kautta tapahtuvia diagnostiikkatoimintoja.

Vaikeasti tunnistettavien kohteiden havaitseminen

Pinnankorkeussäätö

  • Tehtävä: Tunnistaa, onko läpinäkyvien säiliöiden minimi pinnankorkeus saavutettu.
  • Haaste: Astia ja neste ovat läpinäkyviä.

Tärkein etu:

  • Kuusi toimintamoodia ja muut toiminnot ehkäisevät virheelliset kytkennät ja varmistavat pitkäaikaisen toimintavakauden vaikeasti havaittavissa olevien kohteidenkin osalta.

Käyttö vaativissa ympäristöissä

Asennon valvonta

  • Tehtävä: Tarkista komponentin optimaalinen sijainti
  • Haasteet:
    Asennustilaa on rajoitetusti. Käytössä usein öljyä tai kemikaaleja.

Olennaiset edut:

  • Koska ne kestävät erilaisia aggressiivisia aineita, luotettava tunnistus on mahdollista vaikeissakin olosuhteissa. Lisäksi "Clean me" -toiminto mahdollistaa likaantumisasteen seurannan IO-Link -liitännän kautta, mikä tukee ennakoivaa kunnossapitoa.

Kuituoptiikka kuituoptiikka-anturiin liittämistä varten.

Täydellinen valinta jokaiseen sovellukseen

Erilaiset anturipäät, hyvät siirto-ominaisuudet, minimaaliset taivutussäteet ja moninkertaisen taivutuksen kestävyys tekevät kuituoptiikasta täydellisen valinnan mihin tahansa tilanteeseen. Kuituoptiikka kestää hyvin myös rasitusta, kun sitä käytetään energiansiirtoketjuissa, kemikaaleissa tai korkeissa lämpötiloissa.

  • Erittäin pienet taivutussäteet ja hyvä taivutussyklikestävyys
    Erittäin joustava, minimi taivutussäde 1 mm ja taivutussyklien määrä jopa 1 miljoona.
  • Hyvä lämpötilan ja kemiallisten aineiden kestävyys
    Kestää jopa 290 °C lämpötiloja ja vaativia ympäristöjä ruostumattoman teräksen ja/tai metalli-silikonivaipan ansiosta.
  • Laaja valikoima anturipäitä
    Vaihtoehtoja materiaalin, koon, toimintaperiaatteen ja muotoilun lisäksi myös tuntoetäisyyden ja valon lähetyskulman suhteen.

Osta tuote