Valokuituanturi OCF
Kätevä asennus ja käyttö
Kun pieniä tai läpinäkyviä kohteita pitää tunnistaa sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti: kuituoptiikkateknologia on paras vaihtoehto. OCF-sarjan valokuituanturin ansiosta tätä teknologiaa voidaan soveltaa entistäkin helpommin ja luotettavammin.
OCF osoittaa kätevyytensä jo asennusvaiheessa:
kahden jousikuormitetun paikoituskorvakkeen ansiosta OCF voidaan asentaa DIN-kiskoon yhdelläkin kädellä. Kuidun lukitusjärjestelmä yksinkertaistaa kuituoptiikan kiinnitystä.
Optimaalisen käyttömoodin automaattisen valinnan ja älykkäiden kunnossapitotoimintojensa ansiosta OCF toimii aina luotettavasti olosuhteista riippumatta ja parantaa siten järjestelmän suorituskykyä ja käyttöastetta.
Tuotteen edut
Mitkä ovat tämän uuden valokuituanturin edut?
Kuusi toimintamoodia ja automaattinen valinta Smart Mode -toiminnon ansiosta.
Kaksi binäärilähtöä nopeisiin prosesseihin ja diagnostiikka IO-Linkin kautta.
OLED-näyttö , looginen käyttö 3 painikkeella ja ohjattu valikko 10 kielellä.
Asennus ilman työkaluja ja yksinkertainen kuituoptiikan kiinnitys.
Tyypillisiä sovellutuksia:
Pienten kohteiden tunnistus
Ruuvit ruuvikuljettimessa
- Tehtävä:Tarkista, ovatko kaikki ruuvit oikeassa asennossa
- Haaste:Ruuvit ovat hyvin pieniä.
Tärkeä etu:
- Fokusoidun optiikan ja hyvin kapean valonsäteen ansiosta pienimmätkin ruuvit voidaan tunnistaa ja niiden oikea paikka varmistaa. Lisäksi ruuvien lukumäärä voidaan laskea IO-Linkiä käytettäessä.
Nopeiden kohteiden tunnistus
Pullotuslinja
- Tehtävä:Tarkista pullojen syöttö ja onko korkki paikallaan
- Haaste:Pullot liikkuvat suurella nopeudella.
Tärkeä etu:
- Kaksikanavaisuuden ansiosta nopeasti liikkuvat pullot voidaan tunnistaa samalla, kun diagnostiikkatoimintoja käytetään IO-Linkin kautta.
Vaikeasti identifioitavien kohteiden tunnistus
Pinnankorkeuden valvonta
- Tehtävä:Tarkista, onko minimi pinnankorkeus saavutettu läpinäkyvässä astiassa (esim. pullo, lasi tai letku)
- Haaste:Astia ja nesteet ovat läpinäkyviä.
Tärkeä etu:
- Kuusi erilaista toimintamoodia ja moodin automaattinen valinta ehkäisevät virheelliset kytkennät vaikeasti tunnistettavilla pinnoilla (esim. tumma, läpinäkyvä tai kiiltävä).
Käyttö vaativissa ympäristöissä
Paikannuksen valvonta
- Tehtävä:Tarkista komponentin optimaalinen paikannus
- Haasteet:
Asennustilaa on rajoitetusti.
Sovelluksessa käytetään usein öljyä tai kemikaaleja.
Tärkeät edut:
- Hyvä kestävyys monenlaisia aggressiivisia aineita vastaan mahdollistaa luotettavan tunnistuksen vaikeissakin olosuhteissa. Lisäksi “Clean me” -toiminto mahdollistaa likaantumisasteen valvonnan IO-Linkin kautta, mikä tukee ennakoivaa kunnossapitoa.
Lasikuituoptiikat liitettäviksi valokuituantureihin
Erinomainen valinta kaikkiin sovelluksiin
Erilaiset tuntopäät, tiedonsiirron laatu, minimaalinen taivutussäde ja hyvä kestävyys toistuvia taivutuksia vastaan tekevät kuituoptiikasta erinomaisen vaihtoehdon useimpiin sovellusskenaarioihin. Kuituoptiikat sietävät hyvin myös energiansiirtoketjuissa esiintyviä rasituksia, kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja.
- Erittäin pieni taivutussäde ja suuri taivutuskertojen lukumäärä
Hyvä joustavuus, 1 mm minimitaivutussäde ja jopa 1 milj. taivutusjaksoa - Hyvä kestävyys erilaisia lämpötiloja ja kemiallisia aineita vastaan
Kestää hyvin jopa 290°C lämpötiloissa ja vaativissa ympäristöissä ruostumattoman teräs- tai metalli-silikonivaipan ansiosta - Laaja valikoima tuntopäitä
Mallit eroavat toisistaan lähinnä materiaalin, koon, toimintaperiaatteen ja kotelomallin perusteella, mutta myös toimintaetäisyydellä ja säteilykulmalla on merkitystä.