You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Pinnankorkeusanturit - yhteenveto
  2. Tuoteuutuuksia: Tutkapinnankorkeusanturi

Tutkapinnankorkeusanturi: nopea ja tarkka aina 10 m saakka

Ongelmaton pinnankorkeuden valvonta

Uusi tutkapinnankorkeusanturi LW2720 asettaa kokonaan uudet mittauskriteerit nopeudelle ja tarkkuudelle.
Alkaen asennuksesta ennätysajassa: Standardi M12-liitäntäkaapeli, nopea parametrien asetus IO-Linkin kautta ja laaja valikoima adaptereita mahdollistavat yksinkertaisen ja räätälöidyn käyttövalmiin aloituksen. ​

Jos esimerkiksi LW2720 on aktiivinen jopa 10 korkuisessa säiliössä, tarkka pinnankorkeuden mittaus on silti mahdollista integroiduista sekoittimista ja suihkupallosuuttimista huolimatta. Myöskään erilaisilla aineilla ei ole haitallista vaikutusta mittauksiin. 80 GHz teknologiansa ansiosta tutka-anturi rekisteröi myös säiliöiden pikatäytöt ja -tyhjennykset - nopeasti, hyvällä tarkkuudella ja ilman sokeita alueita. ​

Jos sinulla ei ole aikaa hukattavana ja haluaisit tietää enemmän tästä suurnopeusanturista, klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja.

Tuotteen edut

Mitä etuja tutkapinnankorkeusanturilla on tarjottavana?

Paras mahdollinen suorituskyky
80 GHz teknologia ja mahdollistaa kohdistetun ja tarkan pinnankorkeuden mittauksen
Hygieeninen rakenne
Sertifioitu hygieenisten tilojen sovelluksiin,
IP66/68 ja IP69K
Helppo käyttöönotto
"Plug & Work" standardisoidun M12-liitännän ansiosta Paramerointiin tarvitaan vain yksi arvo, laaja valikoima adaptereita
Luotettavaa laatua
Periaatteellisista syistä tarjoamme tuotteillemme 5 vuoden takuun

Sovelluksia

Käyttöesimerkki panimossa

Fermentointisäiliö

Tutkapinnankorkeusanturia käytetään jatkuvaan pinnankorkeuden mittaukseen fermentointisäiliössä. Suihkupesurilla varustetut säiliöt, joissa on kartiomainen pohja, muodostavat haasteen pinnankorkeuden mittaukselle. LW-mallin 80 GHz toimintataajuuden ansiosta siinä on kapea säde, johon suihkupesut ei vaikuta. LW-mallin kapea säde takaa luotettavan mittauksen kartiopohjaisissa säiliöissä ilman, että harhaheijastukset aiheuttaisivat häiriöitä.

IO-Linkin edut

  • Häviötön signaalin siirto
    Pinnankorkeusarvon digitaalinen siirto
  • Plug & Work
    Helppo asentaa. Vain yksi parametri tarvitaan.
  • Etäkunnossapito
    Parametrointi ja pinnankorkeuden valvonta voidaan tehdä IT-liitettävyyden ansiosta etänä

FAQ (usein kysyttyä)

Miten tutkaan perustuva pinnankorkeuden mittaus toimii?

Teknologia

Laitteen toiminta perustuu FMCW-metodiin (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Aineeseen lähetetään GHz-alueella olevia sähkömagneettisia pulsseja jatkuvasti vaihtelevalla taajuudella alueella 77...81 GHz. Koska lähetin muuttaa jatkuvasti lähetetyn signaalin taajuutta, lähetetyn ja heijastuneen signaalin välille syntyy taajuusero. Heijastuneen signaalin taajuus vähennetään tuohon aikaan lähetetyn signaalin taajuudesta, jolloin saadaan matalataajuuksinen signaali, joka on verrannollinen lähettimen ja mitattavan pinnan väliseen etäisyyteen. Tätä signaalia käsitellään edelleen nopean, luotettavan ja erittäin tarkan pinnankorkeusmittauksen saavuttamiseksi.