- Pinnankorkeusanturit - yhteenveto
- Tuoteinnovaatioita
- Tutkapinnankorkeusanturi
- Käyttöesimerkkejä
LW21-anturin käyttöesimerkkejä
Oikea täyttötaso sokerijuurikkaiden virheettömään kuljetukseen
Sokeri on tärkeä ainesosa lähes kaikissa elintarvikkeissa ja juomissa. Se voimistaa makuja, vaikuttaa väriin ja rakenteeseen ja tarjoaa todellisen makuelämyksen. Sen perustana on luonnollinen lähde: sokerijuurikas. Maailman johtavana juurikassokerin tuottajana Südzucker toimittaa tätä ainesta asiakkailleen huippulaatuisena.
Sokerin tuotantoprosessin aikana sokerijuurikas kulkee useiden tuotantovaiheiden läpi pellolta kuluttajalle. Yksi niistä on sokerijuurikkaan kuljetus jatkojalostusta varten sen jälkeen, kun ne on saatu viljelijältä. Juuri vastaanotetut sokerijuurikkaat käyvät ensin vesikylvyssä minkä jälkeen ne kuljetetaan seuraavaan käsittelyvaiheeseen, jossa niistä poistetaan likajäämät. Kaksi suurta pumppukaivoon upotettua pumppua varmistaa niiden syötön. LW2120-tutkapinnankorkeusanturi on asennettu pumppukaivoon. Se valvoo veden pinnankorkeutta ja säätelee kelluvaa pumppua, joka pumppaa vettä pois kuopasta, kun vedenpinta nousee. Aikaisemmin käytettiin uimurikytkimiä, mutta ne tukkeutuivat usein lehtien tai lian vuoksi ja estivät pumpun käynnistymisen. Tämä johti siihen, että pumppukaivo täyttyi vedellä ja pumpun moottorit vaurioituivat.
Kosketukseton pinnankorkeusmittaus IBC-hyllyjärjestelmässä
IBC-hyllyjärjestelmän uudelleensuunnitteluhankkeessa asiakkaamme etsi mahdollisimman tehokasta pinnankorkeuden valvontaratkaisua, joka samalla mahdollistaisi IBC-konttien joustavan käsittelyn.
Aikaisemmin viskoosisen aineen täyttötason valvontaan liittyi ongelmia, koska aineen tarttuminen mittauselementteihin edellytti säännöllistä huoltoa ja puhdistusta. Nykyään asiakas valvoo täyttötasoa kosketuksettomasti tutkapinnankorkeusantureilla, jotka on asennettu IBC-konttien yläpuolella olevaan hyllyjärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että IBC-kontit voidaan poistaa hyllyjärjestelmästä joustavasti ilman, että mittalaitteita tarvitsee poistaa. Ei pidä unohtaa: IBC-kontteihin asennetut sekoittimet eivät ole Lw2120-anturille ongelma, koska älykäs algoritmi vaimentaa niiden aiheuttamat häiriöt automaattisesti.
IO-Link -liitännän kautta tapahtuvan kaksisuuntaisen tiedonsiirron ansiosta asiakas voi tuoda kaikki IBC-kontit näytölle HMI:n kautta, tarkastella prosessiarvoja ja opettaa antureiden asetusparametrit ja säätää niitä tarvittaessa. Lisäksi aineen määrä ja paino voidaan määrittää senhetkisen pinnankorkeuden avulla ja syöttämällä säiliön koko ja aineen tiheys.
Täyttötason valvonta karkaisuöljyn puskurisäiliössä
Asiakkaamme valmistaa monenlaisia suuria valukappaleita osana valuterästuotantoaan. Valukappaleet sijoitetaan karkaisuöljysäiliöön kovettumaan. Valukappaleen tilavuus pakottaa osan karkaisuöljystä erilliseen puskurisäiliöön. Puskurisäiliön täyttötasoa valvotaan tarkasti, koska pumppua ohjataan pinnankorkeuden perusteella, ja tätä pumppua käytetään karkaisuöljyn pumppaamiseen puskurisäiliöstä toiseen.
LW2120-tutkapinnankorkeusanturi valvoo tätä täyttötasoa luotettavasti. Erikoisominaisuus: Anturi on asennettu suojaputkeen, joka työntyy 0,5 m ulos säiliöstä ja jatkuu 2,5 m melkein säiliön pohjaan asti.
Tällaisissa monimutkaisissa asennuksissa ilmainen ifm Vision Assistant -ohjelmisto tarjoaa tukea. Sen avulla anturi voidaan konfiguroida, ylempi katvealue voidaan asettaa ja anturin käyttäytyminen voidaan näyttää reaaliajassa. Näin voidaan välttää mittausvirheet ja taata pinnankorkeuden tarkka tunnistus. Lisäksi mittaustulokset vahvistavat, että mittaus on aina luotettava koko pinnankorkeusalueella.
Kosketukseton tutkamittaus säiliöissä
EnviroFALK GmbH on jo yli 30 vuoden ajan suunnitellut, valmistanut ja myynyt puhtaan ja ultrapuhtaan veden järjestelmiä monille teollisuudenaloille ympäri maailmaa. EnviroFALK käyttää säiliöiden täyttötason kosketuksettomaan valvontaan LW2120-tutkapinnankorkeusanturia.
Anturi pystyy tunnistamaan täyttötasot jopa 10 metrin korkeuteen asti ilman kuolleita alueita ja millimetrin tarkkuudella. Käytettävä 80 GHz taajuus varmistaa vakaat ja tarkat mittaustulokset ahtaissakin tiloissa. Anturia voidaan käyttää lisävarusteena saatavan antennijatkeen kanssa myös suljettujen metallisäiliöiden ulkopuolella, eli esimerkiksi avoimissa altaissa tai muovisäiliöissä.
M12-standardiliitosteknologia varmistaa virheettömän asennuksen minuuteissa, ja IO-Link -liitäntä mahdollistaa parametrien asetuksen ja lukemisen etänä. Parametrointi IO-Link -liitännän kautta on lastenleikkiä laitteen älyalgoritmin ansiosta: Kun referenssikorkeus on asetettu, anturi antaa välittömästi tarkan täyttötason IO-Link -liitännän kautta.