1. Aloitussivu
  2. Identifiointianturi, malli O2I

Yksinkertainen kuin tavallinen anturi

Tehokas tunnistus
Tämä uusi multikoodilukija vakuuttaa lukutulosten luotettavuuden (4-kertainen resoluutio), 10-kertaisen käsittelynopeuden ja 10 kertaa nopeamman käyttöönoton ansiosta.


Opetuspainike
Yksi tämän anturin kohokohdista on yksinkertainen opetus vain yhden painikkeen avulla. Painettuaan opetuspainiketta käyttäjä suuntaa lukijan koodia kohden lasermerkin avulla. Anturi suorittaa tarkennuksen, valotuksen säädön ja koodityypin tunnistuksen automaattisesti. Muutaman sekunnin kuluttua anturi on valmis käyttöön.

Konfigurointi älypuhelinsovelluksen avulla
Laitteen peruskonfigurointiin on saatavana älypuhelinsovellus (iOS, Android). Käyttäjä voi sen avulla mm. määritellä triggerin tai IP-osoitteen. Näiden asetusten pohjalta puhelimen näytölle ilmestyy datamatriisikoodi. Kun tämä koodi asetetaan multikoodilukijan näkökenttään, konfiguraatio ladataan automaattisesti laitteeseen.

Vision Assistant
Multikoodilukija voidaan konfiguroida kattavasti palkitun Vision Assistant -ohjelmiston avulla. Esimerkiksi "auto-find code"-toiminto tunnistaa useita erilaisia koodeja yhdestä kuvasta. Käyttäjä voi helposti nimetä nämä koodit Vision Assistant -ohjelmassa.
Erilaisten logiikkatoimintojen ansiosta anturiin voidaan ohjelmoida myös sekvenssiohjauksia. Kalliita vahvistinyksiköitä ei siten tarvita. Live-kuva ja kaikkien asetusten laajamittainen visualisointi antaa optimaalisen yleiskuvan toiminnoista.

ifm-massamuistilaite
Laitteessa on vaihdettava massamuistilaite. Sitä voidaan käyttää koodilukijan täydellisten konfiguraatioiden tallentamiseen ja lataamiseen.
Tämä helpottaa laitteiden vaihtoa useiden laitteiden käyttöönottoa samaan sovellutukseen.

Valmis käyttöön muutamassa sekunnissa

Yksi kohokohta: Vain yksi painikkeen kosketus ja anturi suorittaa automaattisesti tarkennuksen, valaistuksen säädön ja koodityypin tunnistuksen.
Muiden muassa sovellutukset, joissa käytetään viivakoodia tai 2D-koodia per kuva, voidaan säätää nopeasti opetuspainikkeen avulla. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia.
Esiasetettua laitekonfiguraatiota voidaan muokata käyttäjäystävällisen älypuhelinsovelluksen avulla.

Opetus yhdellä painikkeella ja konfigurointi älypuhelinsovelluksella

O2I-opetussovellusta käytetään luomaan datamatriiskoodi älypuhelimen näytölle.
Pidä se vain koodilukijan näkökentässä ja konfiguraatio latautuu automaattisesti laitteeseen.

Saatavana iOS-, Android- ja Windows-käyttöjärjestelmille.

Monimutkaisiin tarpeisiin: ifm Vision Assistant

Monimutkaisempia identifiointitehtäviä varten multikoodilukija voidaan helposti konfiguroida palkitun Vision Assistant -ohjelmiston avulla.
Live-kuva ja kaikkien asetusten laajamittainen visualisointi antaa optimaalisen yleiskuvan toiminnoista.

Useita koodeja, yksi kuva

Vision Assistant -ohjelman "auto-find code" -toiminto tunnistaa automaattisesti useita erilaisia koodeja samassa kuvassa. Käyttäjä voi helposti nimetä nämä koodit Vision Assistant -ohjelmassa.

Ainutlaatuista - sekvenssiohjaus

Visualisoi kaikki kuvakonfiguraatiot ja koodiasetukset Vision Assistant -ohjelmassa.
Näin saat nopeasti kattavan yleiskuvan koko sovellutuksesta. Logiikka- ja liitäntätoiminnot mahdollistavat lisäksi myös anturilähdön helpon ohjelmoinnin.

Optimaalinen kontrasti polarisaatiosuodattimen ansiosta

Sisäänrakennettu optionaalinen, polarisaatiosuodattimella varustettu valaistus takaa riittävän kontrastin koodien luotettavaa lukemista varten kiiltävien pintojen (esim. metallipinta) yhteydessä.

Yksi koodi, muuttuva tausta

Useita kuvia voidaan kaapata nopeasti eri valotusajoilla erilaisilla pinnoilla olevien, eriväristen tai erilaisessa ympäristövalaistuksessa olevien koodien tunnistamiseksi.

Toimintaetäisyys, kuva-alueen koko ja vastaavat versiot


Linssi Valolaji Tilausnumero

Standardi (B) Punainen valo O2I500

Standardi (B) Infrapuna O2I501

Laajakulma (A) Punainen valo O2I502

Laajakulma (A) Infrapuna O2I503

Teleoptiikka (C) Punainen valo O2I504

Teleoptiikka (C) Infrapuna O2I505

Tuotteisiin