1. Aloitussivu
  2. Konenäköanturit
  3. Tunnistus tyyppi O2I

Tunnistus tyyppi O2I

Tehokasta tunnistusta
Suuntauksesta ja koodien määrästä riippumatta monikoodilukija dekoodaa automaattisesti 1D- ja 2D-koodeja. Uutena versiona se ratkaisee myös tekstitunnistustehtäviä (OCR), esimerkiksi tuotetunnistusta varten tyyppitunnusten tai sarjanumeroiden perusteella. Myös esim. viimeisen myyntipäivän tai tuotantopäiväyksen kaltaiset tiedot voidaan nyt "lukea" suoraan.

Lisätoimintoja ovat koodin sijainnin tulostus prosessiliitännän kautta, säädettävät kokonaislaatuparametrit, jokaisen ryhmän konfiguraation yksilölliset valaistusasetukset, integroitu virhekuvamuisti ja salasanalla suojattu käyttösuoja. Tietomatriisikoodin suurta lukuvarmuutta parannetaan ratkaisevasti entisestään Multicode Readerin ammattimaisella ohjelmistolla. Huippu hinta/teho: Multicode Reader tarjoaa suuren toiminnallisuuden ja tehon anturin hintaan.

Optimaalinen valaistus
Automaattisen valaistusasetuksen lisäksi voidaan asetuksia sovittaamyös manuaalisesti. Näin neljä valaisinyksikköä voidaan sammuttaa ja kytkeä päälle manuaalisesti. Näin saavutetaan optimaaliset tulokset myös voimakkaasti heijastavilla metallisilla pinnoilla.

Suuri lukuvarmuus
Valaistusajan automaattinen säätö, sovitus segmentoidun valaistuksen avulla ongelmallisiin pintoihin.

Älykkyyttä anturissa
Ohjelmoitavat lähdöt; Verifier-järjestelmä vähentää tiedonsiirtoa.

Joustava liitäntä
RS-232-, Ethernet-TCP/IP- ja EtherNet/IP-liitäntä. Nopea prosessissa: Kohdenopeudet jopa 7 m/s.

Kompakti integraatio
Valaistus, optiikka, analyysi ja liitännät teollisuuteen sopivassa kotelossa.

Helppo käyttö
Järjestelmä on konfiguroitu ja käyttövalmis muutamassa minuutissa – PC-ohjelmistolla tai suoraan anturissa.

Koodien lukeminen: 1D- ja 2D-koodeille sekä tekstille. Prosessikulkujen valvontaan teollisuusautomaatiossa. Käyttö tuoteseurannassa, -ohjauksessa ja -tunnistuksessa. Koodit: QR-koodi, PDF-koodi, DM-koodi, viivakoodi ja OCR

ifm:n Multicode Reader tunnistaa useita 2D- ja 1D-koodeja sekä tekstiä. Tällöin normitettu 2D-koodi voi olla kiinnitettynä eri muodoissa: paperille painettuna, lasiin kaiverrettuna tai metallipintaan neulattuna.

Kompaktilaite asennetaan siihen kuuluvalla asennussarjalla ja liitetään prosessiliitännän kautta ohjaukseen (PLC). Parametrointi tapahtuu Ethernet-kaapelilla ja tavanomaisella PC:llä.

Yksi esimerkki monista: Tietomatriisikoodin perusteella Multicode Reader tunnistaa hygienisesti pakatut vanuharsotupot kuljetushihnalta niiden kulkiessa ohi.

Työskentelyetäisyys / kuvakenttäkoot