1. Aloitussivu
  2. Konenäköanturit
  3. Kohteentunnistus tyyppi O2D

Kohteentunnistus tyyppi O2D

Mielivaltaiset geometriat keskipisteessä.

Kohteentunnistus asennus-, valmistus- ja laaduntarkastusta varten.

Elektroninen silmä
efector dualis -muotoanturin käyttömahdollisuudet ulottuvat läsnäolo-, sijainti- ja kiertoasentotarkastuksesta lajittelu- ja laskutehtävien kautta aina laadunvarmistukseen.

Helposti ymmärrettävästi vaiheohjatulla parametrointiohjelmistolla käyttäjä laatii hyvien ja hylkyosien avulla tarkastettavan kohteen mallin.

Kiertoasennosta riippumaton kohteentunnistus vertaa nyt tarkastettavaa kohdetta opitun mallin esitietoihin ja ilmoittaa ylemmän tason PLC:lle tulokset hyvästä / hylätystä aina sijaintiin ja kiertoasentoon asti.

Anturi voi tällöin hallinnoida korkeintaan 32 sovellusta, joissa jokaisessa on kork.24 mallia. Kuvassa vasemmalla muotoanturi tarkastaa pyörämutterireikien oikean halkaisijan jarrulevyssä.

Joustava
Asennosta riippumaton muodontunnistus. Laitteeseen voidaan tallentaa 32 skenaariota ja näihin jokaiseen jopa 24 eri kohdetta.

Luotettava
Anturi tunnistaa myös vaihtelevissa valaistusoloissa tai vaihtelevilla taustoilla varmasti opitut geometriat lähi- ja etäalueella.

Turvallinen
Salasanasuojattu asiatonta käyttöä vastaan.

Kaikki näkökentässä
Versioita erilaisilla kuvakulmilla erilaisia kuvakenttäkokoja varten valotus- tai läpivalaisutoiminnossa.

Kirkas
Integroitu ja/tai ulkoinen valaistus.

Kaikki dokumentoitu
Kattavat palvelumahdollisuudet tilastotiedoston ja kuvamuistin avulla.

Läsnäolovalvonta automatisoidussa asennuksessa: Tässä sovelluksessa sijoitetaan kolme liitintä koriosaan. Useampien liittimien muotoja valvomalla tunnistetaan puuttuvat osat. Näin muuten ainoastaan useammilla optisilla antureilla toteutettavissa olevat sovellukset voidaan säätää ja tarkastaa vain yhdellä järjestelmällä nopeasti ja varmasti.

Automaattisissa syöttölaitteistoissa, kuten esim. tärykuljettimissa O2D-konenäköanturi tarkastaa pienosien oikean asennon, puuttuvat osat lajitellaan pois.

Läsnäolo- tai täydellisyystarkastus käsin tai koneella suoritetuille asennusvaiheille. Voit valita itse: Kuvakenttäkoot 14 x 20 mm ... 960 x 1280 mm suurelle valikoimalle pieniä tai suuria prosesseja. Kohteet voidaan tunnistaa myös sijainnista riippumatta, kuten tässä esimerkissä liittimet.

Työskentelyetäisyys / kuvakenttäkoot