Tärinäanturit ja -lähettimet koneiden ja laitosten jatkuvaan kokonaistärinän valvontaan ISO 10816 mkaan. Anturi mittaa kokonaistärinän tehollisarvon pyörimättömän komponentin pinnalta.
Perustärinälähetin tyyppi VT
Yksinkertainen lähetintoiminto, 4...20 mA.
Perustärinäanturi tyyppi VK
Binäärilähtö ja lähetintoiminto. Kytkentäviive kytkintoiminnon estämiseksi käynnistyksen yhteydessä.
Tärinäanturi VVB
Lähdön ja IO-Link-tekniikan vaihtaminen useiden prosessiarvojen lähettämiseksi.
Kompaktitärinäanturi tyyppi VN valvoo koneiden ja laitosten kokonaistärinää ISO 10816 mukaan. Sille on ominaista helppo parametrien asetus ja paikallisnäyttö. Konfigurointiohjelmistoa ei tarvita.
Älykkäät tärinäanturit tyyppi VN
Paikallisnäyttö, historiamuisti dokumentointia varten, pyöriville koneille > 120 rpm.
6-kanavainen diagnostiikkayksikkö dynaamisten signaalien (esim. kiihtyvyys) ja analogiatulojen arviointiin. Joustava, yksityiskohtainen valvonta ja analysointi. Liittäminen korkeaman tason järjestelmiin / logiikoihin Ethernet TCP/IP ja kenttäväyläliitännän (ainoastaan VSE15x) avulla.
Diagnostiikkayksikkö
4-kanavainen diagnostiikkamoduli ylimääräisillä prosessiarvotuloilla ja sisäänrakennetulla historiamuistilla, verkottaminen mahdollista.
Diagnostiikkayksikkö tyyppi VSE002 / VSE100
Taajuusselektiivinen valvonta, historiamuisti reaaliaikakellolla, laskuritoiminto, verkkoyhteensopivuus TCP/IP.
Diagnostiikkayksikkö tyyppi VSE150
Taajuusselektiivinen valvonta, historiamuisti reaaliaikakellolla, laskuritoiminto, verkkoyhteensopivuus TCP/IP, PROFINET/IO -liitäntä.
Kiihtyvyysanturit mittaavat koneen pinnalla esiintyviä dynaamisia voimia ja toimittavat raakasignaalit jatkokäsittelyyn tai diagnostiikkayksikköön (esim. diagnostiikkayksikkö tyyppi VSE).
Kiihtyvyysanturit tyyppi VSA / VSP
VSA- ja VSP-sarjojen kestävät kiihtyvyysanturit erilaisilla koteloilla, asennus myös vaikeapääsyisiin tiloihin. Erilaisia mittausalueita jännitelähdöllä (100 mV/g) tai virtasilmukalla (0...10 mA). Liitäntä VSE-diagnostiikkayksikköön.
Kiihtyvyysanturit tyyppi VSA
Ongelmaton toiminta silloinkin, kun kyseessä ovat nopeat liikkeet tai suurten voimien vaikutukset. Sisäänrakennettu itsetestaustoiminto jatkuvan turvallisuuden takaamiseksi.
Luonnostaan vaaraton kiihtyvyysanturi tyyppi VSP0xA
Tärinänmittaus räjähdysvaarallisissa tiloissa. Liitäntä barrierin kautta ATEX-tilan ulkopuolelle asennettuun VSE-diagnostiikkayksikköön.
VES004-ohjelmistoa käytetään kaikkien älykkäiden tärinäantureiden ja diagnostiikkayksiköiden parametrien asetukseen ja datan online-valvontaan. ifm:n OPC-palvelinohjelmistoa voidaan käyttää tärinädiagnostiikan liittämiseen korkeamman tason järjestelmiin (SCADA, MES, ERP).
OPC on valmistajista riippumaton tiedonsiirtostandardi automaatioteknologiassa; se tarjoaa käyttäjille joustavuutta ja helpon käyttöönoton. ifm:n SMARTOBSERVER-ohjelmistossa on runsaati toimintoja online-visalisointiin ja koneiden ja laitosten kunnonvalvonnassa tarvittavien mittausarvojen tallentamiseen ja analysointiin. Asennusadaptereiden lisäksi ifm:llä on laaja valikoima liitäntäteknologiaa (esim. pistokeliittimiä ja Y-haarakaapeleita) erilaisiin käyttöolosuhteisiin.