1. Aloitussivu

Ultraäänianturit – yhteydenotto

Бъдете с предимство чрез ултразвуковите сензори

Annamme mielellämme neuvoja ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiisi. Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja ultraääniantureista ja niiden  tehokkaasta käytöstä sovellutuksessasi.

Täytä alla oleva yhteydenottokaavake. Tai soita meille numeroon +358 (0)75 329 5000.

Uutisia ifm:n maailmasta

Kiitos, että otit yhteyttä meihin. Tiedämme, että sinulle on tärkeää, että käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti. Siksi kiitämme sinua luottamuksesta ja vakuutamme, että ifm-yritysryhmä käsittelee tietojasi hienovaraisesti. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi vastaanottaa uutislehti lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info.fi@ifm.com tai lähettämällä viestin kohdassa "contact" ilmoitettuun osoitteeseen. Tietosuojaselosteemme mukaisesti uutislehti lähetetään tarkoituksena mainostaa tässä esiteltyjä ja vastaavia ifm-yritysryhmän tuotteita ja palveluita.

Yksityisyyskäytäntö

Täältä löydät tietosuojamääräyksemme