1. Aloitussivu
  2. Ultraäänianturit

Ultraäänianturit – Kohteentunnistus suurille tunnistusmatkoille ja vaikeille pintalaaduille.

Tässä tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä:

  • M18-muovikotelo molemmilla rakennepituuksilla 60 mm ja 98 mm.
  • Kestävä, ruostumaton M18- ja M30-teräskotelo vaativiin sovellutuksiin.
  • Pitkät tuntoetäisyydet välillä 300 mm ja 8 m.
  • Heiluva ääniaaltomuunnin vähentää lian tarttumista.
  • M18-mallilla peilistä heijastava toiminto kohteiden suunnasta riippumattomaan tunnistukseen.
  • Digitaali- ja analogiulostulo raja-arvojen ja etäisyyksien määrittämiseen.
  • Helppo säätö opetuspainikkeella tai IO-Linkin kautta (M18- ja M30-mallit) ja opetusjohtimella (M18-malli).
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Jatkuva kosketukseton pinnankorkeuden mittaus vaikeillakin pinnoilla

Leveä tuntoalue
Leveä keila mahdollistaa verkkomaisten (ritilät, säleiköt) kohteiden luotettavan tunnistamisen.
Sovellutusalueesta riippumatta (esim. kartonkinippujen korkeuden valvonta, etäisyysvalvonta tai läpinäkyvien tarrojen "tyhjä"-tunnistus) nämä uudet anturit tuottavat joka hetki oikean analogia-arvon.

Vaihtoehto vaikeille pinnoille
Ultraäänianturit lähettävät ja vastaanottavat ääniaaltoja ultraäänialueella. Mitattava kohde heijastaa ääniaallot ja etäisyystieto mitataan kulkuaikamittauksella. Toisin kuin optisilla antureilla ei kohteen värillä, läpinäkyvyydellä tai kiiltoasteella ole mitään vaikutusta. Siten esim. pakkausteknologian läpipainopakkaukset ja elintarviketeollisuuden läpinäkyvät muovikuoret voidaan havaita luotettavasti.

Korkea suorituskyky
M18-mallin ifm-ultraääniantureissa on erittäin pieni sokea alue ja laajat tunnistusalueet, jotka muutoin saavutetaan vain huomattavasti suurempirakenteisilla tunnistimilla. Anturit toimivat luotettavasti vahvasti likaantuneissa kohteissa ja niitä voidaan sen vuoksi käyttää sovelluksissa, joissa optisten antureiden käyttö on rajoittunut.

Lisäarvoa IO-Link-versioilla

ifm:n ultraääniantureiden IO-Link-version valitseminen tuo mukanaan seuraavat edut:

  • Virtuaalinen opetuspainike ja tehokas kytkentäpisteen säätö
  • Etäisyysarvon mittayksikkönä mm
  • Säädettävä äänikeila M30-malleilla
  • Säädettävä veto- ja päästöviive
  • Asetettujen parametrien yksityiskohtainen dokumentointi ei ole tarpeen, sillä data tallennetaan IO-Link-masteriin
  • Anturit voidaan korvata helposti lukemalla parametrit muistiplugista tai tuomalla data IO-Link-masterista

Yhteenveto ifm:n ultraäänianturit

ifm:n tuoteohjelmaan kuuluu laaja valikoima ultraääniantureita. Yllä mainittujen IO-Linkillä varustettujen ultraääniantureiden lisäksi ifm:n tuotevalikoimassa on myös peilistä heijastavia ja kohteesta heijastavia ultraääniantureita sekä monia muita versioita erilaisissa koteloissa.