"All-in-one" -kompaktianturi alentaa kustannuksia
Tämä uusi terminen paineilmamittari on todellinen monitaituri. Sisäänrakennetun lämpötila-anturin lisäksi siinä on myös paineanturi, joka mahdollistaa neljän prosessiarvon (tilavuusvirtaus, paine, lämpötila ja pulssilaskuri => kokonaisvirtausmäärämittari) samanaikaisen lukemisen ja sitä kautta myös tuotannon optimoinnin. Sen lisäksi, että useiden mittausparametrien integroiminen samaan anturiin säästää huomattavasti laitekustannuksia (paineanturi, lämpötila-anturi, kaapelinti ja tulokortit), se alentaa myös asennus- ja ylläpitokustannuksia.
Etuja
• Prosessin luotettavuus paineen, lämpötilan ja tilavuusvirtauksen valvonnan ansiosta
• Kustannussäästöjä energian ja vuotojen valvonnan sekä suodatinjärjestelmän prosessikeskeisen kunnossapidon ansiosta
• Ajansäästöä yksinkertaisen kaapeloinnin, kunnossapidon ja asennuksen ansiosta
Paineilmavalvonta yhdellä silmäyksellä energiatehokkuuden parantamiseksi
SD-paineilmamittarin integroiminen jo olemassa olevien tai uusien asennusten kunnossapitoyksikköön tuo mukanaan lisäetuja. Nyt teollisessa käytössä olevan paineilman prosessiarvoja voidaan valvoa tehokkaasti yleisissä paineilmaverkoissa integroidun TFT-näytön avulla. Valittavissa on neljä erilaista grafiikka-asettelua. Prosessiarvot voidaan lähettää myös IO-Linkin kautta.
SD-sarjan antureiden tarkka virtausvalvonta mahdollistaa vuotojen tunnistuksen ja sitä kautta myös kustannussäästöjä. Lisäksi laitteen suuri toistotarkkuus mahdollistaa paineilmakustannusten kohdistamisen kyseessä olevalle tuotantolinjalle sekä optimoidun tuotekustannusten laskemisen.
Käyttöpaineen tehokas valvonta
Sisäänrakennetun painemittauksen ansiosta sekä likaantuneen suodatinjärjestelmän painehäviöitä että paineilmajärjestelmän yleistä käyttöpainetta voidaan valvoa optimaalisesti. Tämä on tärkeätä siksi, että jos järjestelmän toimilaitteita ohjataan 5 bar paineella ideaalisen 6,3 barin sijasta, niiden kuormitusnopeus vähenee 25 %, mikä näkyy suoraan tuottavuuden alenemisena. Toisaalta taas liiallinen käyttöpaine ei paranna suorituskykyä, vaan aiheuttaa ainoastaan paineilman kulutuksen lisääntymistä ja laitteiden lisääntynyttä kulumista.
Laatuvaihteluiden minimointi lämpötilamittauksen avulla
Sisäänrakennetun lämpötilamittauksen ansiosta on mahdollista valvoa lämpökriittisiä prosesseja (esim. kuivaus) ja siten varmistaa tuotannon tasainen laatu. SD-sarjan paineilmamittari parantaa siis prosessien luotettavuutta.
Perusta kokonaisvaltaiselle energianhallintajärjestelmälle
DIN EN ISO 50001 mukaan
Seuraamalla EU:n energiatehokkuusdirektiiviä DIN EN ISO 50001 kaikki jäsenvaltiot ovat aloittaneet energiasäästöjen etsimisen ja toteuttamisen.
Edellytyksenä energiaverojen alentamiselle on energianhallintajärjestelmän käyttöönotto. Standardin vaatimuksesta mittauslaitteiston kalibrointi on dokumentoitava mittaustulosten oikeellisuuden ja toistotarkkuuden varmistamiseksi.
SD-sarjan paineilmamittari ja säännölliset DAkkS-kalibroinnit luovat optimaalisen perustan luotettavalle energianhallintajärjestelmälle.
ISO-kalibrointi SD (tilausnumero ZC0020)
DAkkS-kalibrointi (6 pistettä) virtausantureille (tilauskoodi ZC0075)