1. Aloitussivu
  2. Aloitussivu
  3. Ota yhteyttä

Virtausanturit – Yhteydenotto

Kysy lisää virtausantureista

Annamme mielellämme neuvoja ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiisi. Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja ifm:n virtausantureista ja niiden tehokkaasta käytöstä sovellutuksessasi.

Kerro meille joitakin tietoja niin soitamme sinulle.
Tai soita meille veloituksetta numeroon +358 75 329 5000.

Uutisia ifm:n maailmasta

Kiitos, että otit yhteyttä meihin. Tiedämme, että sinulle on tärkeää, että käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti. Siksi kiitämme sinua luottamuksesta ja vakuutamme, että ifm-yritysryhmä käsittelee tietojasi hienovaraisesti. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi vastaanottaa uutislehti lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info.fi@ifm.com tai lähettämällä viestin kohdassa "contact" ilmoitettuun osoitteeseen. Tietosuojaselosteemme mukaisesti uutislehti lähetetään tarkoituksena mainostaa tässä esiteltyjä ja vastaavia ifm-yritysryhmän tuotteita ja palveluita.

Yksityisyyskäytäntö

Täältä löydät tietosuojamääräyksemme