1. Aloitussivu
  2. Aloitussivu
  3. Sovellutus
  4. Öljyt

Anturit öljyjen mittaukseen

Anturi
tyyppi
Mittausalue Halkaisija Aine
lämpötila
Painealue Ominaisuudet
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4...
G 1
-10...100 °C 100 bar • erityisominaisuudet öljyille
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • sisäänrakennettu lämpötilamittaus
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • korkeille lämpötiloille
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • sisäinen poran tylsistyminen
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • sisäänrakennettu lämpötilamittaus
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • suhteellinen mittaus
• punainen/vihreä värinvaihto