1. Aloitussivu
  2. Aloitussivu
  3. Sovellutus
  4. Kaasut

Anturit kaasumaisten aineiden mittaukseen

Anturi
tyyppi
Mittausalue Halkaisija Aineen lämpötila Painealue Ominaisuudet
SD
0.04...
28,000 m³/h
DN8...DN250 0...60 °C 16 bar • paineilman kulutuksen mittaukseen
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 °C 100 bar • suhteellinen mittaus
• punainen/vihreä värinvaihto
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • suhteellinen mittaus
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50 °C 1 bar • suhteellinen mittaus
• ilmavirtausvahti