1. Aloitussivu
  2. Aloitussivu
  3. Sovellutus
  4. Deionisoitu vesi

Anturit deionisoidun veden mittaukseen

Anturi
tyyppi
Mittausalue Halkaisija Aineen lämpötila Painalue Ominaisuudet
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • sisäänrakennettu lämpötilamittaus
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar • ilman näyttöä
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • sisäänrakennettu lämpötilamittaus
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 °C 100 bar • suhteellinen mittaus
• punainen/vihreä värinvaihto
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • suhteellinen mittaus
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm -10...120 °C 300 bar • modulaarinen järjestelmä
• keraamiset anturit, ruostumattomat teräsanturit ja titaanianturit