ifm:n IO-Link -antureilla käyttäjä saa täysin uusia mahdollisuuksia. IO-Linkin ominaisuuksiin kuuluvat mm. syklinen ja asyklinen tiedonsiirto ja kumpaankin suuntaan kulkevat viestit. Lisäksi IO-Linkillä on paljon muutakin tarjottavaa:
Ei ulkoista vaikutusta signaaliin
IO-Link -tiedonsiirto perustuu 24 V signaalitasoon ja on siksi erittäin tunteeton ulkoisille häiriötekijöille. IO-Link -anturit kytketään M12-standardiliittimien avulla. Suojattuja kaapeleita ja niihin liittyvää maadoitusta ei enää tarvita.
Mittausarvojen siirtoketju on kokonaan digitaalinen. Tiedonsiirron virheet ja analogiasignaalien muunnokset eliminoidaan. Digitaalisesti siirretyt mittausarvot ovat suoraan luettavissa ja näytettävissä valvomossa.
IO-Link-master tallentaa kytkettyjen antureiden kaikki parametrit. Vaihdon yhteydessä aikaisemmat parametrit kirjoitetaan automaattisesti uuteen anturiin. Tarvittavan anturikonfiguraation etsiminen ei ole tarpeen.
Standardoitu laiteparametrointi mahdollistaa laitteen käyttöpainikkeiden lukitsemisen. Tämä estää virheellisten asetusarvojen mahdollisuuden. Parametrien dokumentointi on mahdollista milloin tahansa.
Vaihdettavien työkalujen identifionti ja tunnistus
O5D-sarjan optoelektroniset anturit varmistavat, että työkalu on paikallaaan kiinnikkeessä. IO-Link varmistaa, että ainoastaan samantyyppistä anturia käytetään varaosana.
IO-Linkin avulla prosessi- ja huoltodatan siirto tapahtuu samanaikaisesti. Master havaitsee johdinkatkokset ja oikosulut välittömästi. Diagnostiikkadata on luettavissa käytön aikanakin.