1. Aloitussivu
  2. IO-Link

Point-to-point-tiedonsiirto

IO-Linkin taikaa

Binäärikytkimet olivat ennen rajoittuneet useimmiten yksinkertaisiin kytkentäsignaaleihin tai analogiarvoihin. Nykyään älykkäiden anturien tiedot muodostavat perustan seuraavalle teolliselle vallankumoukselle. Anturit, jotka noutavat IO-Link-avainteknologian avulla kaikki tiedot laitteistostasi ja koneestasi.

IO-Link-liitännän on kehittänyt yhdessä ryhmä johtavia antureiden, toimilaitteiden ja ohjaustekniikan valmistajia. Tämän kehitystyön tuloksena syntyi standardisoitu ja kenttäväylistä riippumaton liitäntä automaatiota varten. Tämä mahdollistaa käyttäjälle point-to-point -liitännän ilman osoitteenantotoimenpidettä.

Hyödynnä hämmästyttävää IO-Linkkiä, keskustele kanssamme ja säilytä näin tuottavuutesi ja kilpailukykysi huomisen valmistusprosesseja varten.

Etumatkaa IO-Linkin avulla

Nykyään ifm:n IO-Link-anturit tarjoavat täysin uusia mahdollisuuksia. Näin luodaan esimerkiksi ylimääräisiä anturitietoja, joita voidaan käyttää parhaan mahdollisen tehokkuuden ja kustannussäästön saavuttamiseksi. Koneesta aina ERP:hen asti mahdollistetaan prosessin läpinäkyvyys, joka optimoi olemassa olevan automaation parhaalla mahdollisella tavalla. IO-Linkillä on paljon muutakin tarjottavaa.

IO-Link-tuotevalikoima

IO-Link-järjestelmä koostuu yhdestä IO-Link-Masterista ja yhdestä tai useammasta IO-Link-laitteesta.

IO-Link on eri valmistajien laitteiden välinen point-to-point-viestintäjärjestelmä anturien ja toimilaitteiden liittämiseksi automatoisointijärjestelmiin.

Lataa nyt uusi IO-Link-tuoteluettelo maksutta!

IO-Link - we connect you!

Ominaisuuksia, etuja, sovellutusesimerkkejä, anturit ja järjestelmäkomponentit: Tästä kompaktista tuoteluettelosta löydät kaiken, mitä sinun on hyvä tietää IO-Linkistä. Lataa luettelo PDF-tiedostona ja nauti IO-Linkin tuomasta etumatkasta!

Hyödynnä anturitietojasi kokonaisuudessaan!

ifm:n Y-polku näyttää, kuinka voit hyödyntää anturiesi koko tehoa.