Pienten tai hajautettujen sovellutusten anturidatan valvonta on nykyään melko hankalaa ja suhteellisen kallista. Tarvittavan infrastruktuurin suuret alkuinvestoinnit ja kallis kaapelointi ovat syynä sille, että tällaiset projektit eivät juurikaan houkuttele ja ne koetaan kannattamattomiksi. Nyt tähänkin löytyy kuitenkin ratkaisu: io-key!
Mikä siitä tekee niin erityisen: io-key siirtää kytkettyjen antureiden datan mobiiliverkon (NB-IoT- tai 2G-verkko) kautta varmistettuun pilveen, missä käyttäjä pääsee käsiksi selkeästi strukturoituun dataan työpöytäsovellutuksen avulla - milloin ja missä tahansa. Kaukana sijaitsevien antureiden liittämiseen tarvittavat pitkät ja kalliit kaapelivedot ovat alttiita virheille eivätkä kuulu enää tähän päivään - aivan samoin kuin ylimitoitetut ja kalliit infrastruktuurit vain muutaman anturin liittämiseksi.
Hajautettujen prosessien ja laitteistojen valvonta voi olla näin yksinkertaista.
Yksinkertainen: asennus säästää aikaa ja rahaa
io-keyn avulla pääset alusta alkaen nauttimaan helppokäyttöisen, mutta kuitenkin tehokkaan prosessi- ja laitosvalvontamenetelmän eduista. Jännitesyöttö ja saatavilla oleva GSM-verkko - siinä kaikki, mitä io-key tarvitsee kytkettyjen IO-Link -antureiden datan siirtämiseksi pilveen. Monimutkaisia liitäntöjä yrityksen verkkoon tai ohjausjärjestelmään ei tarvita.
Kätevä: hälytystoiminto sähköpostilla tai tekstiviestillä, automaattiset raportit
Selkeän työpöytäsovelluksen avulla käyttäjä voi asettaa raja-arvot kytketyille antureille vain muutamalla hiiren klikkauksella. Jos nämä raja-arvot ylitetään, käyttäjä saa asiasta hälytyksen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Lisäksi kaikista datatiedoista voidaan muodostaa yhteenvetoja, jotka voidaan lähettää automaattisesti raportin muodossa.
Tehokas: luja kotelo, valtava anturivalikoima
Tapahtuipa käyttö pölyisessä ympäristössä tai ulkotiloissa, io-key on hyvän suojausluokkansa ansiosta erinomainen ratkaisu kaikenlaisiin sovellutuksiin. Kahden anturiliitännän ansiosta on mahdollista toteuttaa monia erilaisia valvontaskenaarioita. ifm:llä on useita erilaisia IO-Link -antureita myynnissä tähän tarkoitukseen.
Vanhojen koneiden valvonta radio-gatewayn kautta
Tähän asti IO-Link -anturit on yleensä kytketty suoraan ohjausjärjestelmään. Tällöin kuitenkin noin 95% prosessi-informaatiosta menetetään, koska ohjausjärjestelmä käsittelee vain kytkinsignaaleja. io-keyn avulla tämä digitaalinen informaatio voidaan siirtää suoraan prosessista pilvipalveluun ja käyttää sitten koneen tarkemmassa analysoinnissa.
Painevalvonta pumppuasemissa
io-keyn avulla voit missä ja milloin tahansa pitää silmällä etä- tai mobiilipumppuasemien toimintaa. Hälytystoiminto raportoi välittömästi asetusarvoista poikkeavista mittaustuloksista niin, että tarvittava pumppauskapasiteetti voidaan palauttaa nopeasti.
Pinnankorkeuden mittaus säiliöissä
Viljasiiloja, painomuste- ja betonin lisäainesäiliöitä yhdistää yksi asia: ne on täytettävä uudelleen ennen, kuin ne tyhjenevät kokonaan. Varustamalla asiakkaidensa säiliöt io-key:llä toimittajat voivat varmistaa materiaalin luotettavan ja keskeytymättömän syötön. Kun määritetty pinnankorkeus saavutetaan, logistiikka voi automaattisesti aloittaa uudelleentäytön. Selkeä parannus palvelun laatutasoon!
Etäkäyttölaitteiden ennakoiva kunnossapito
io-keyn avulla voidaan valvoa esim. hajautettujen jäähdytys- ja kylmävarastotilojen tuulettimia tai automatisoidussa maataloudessa etäkäyttömoottoreita tai -pumppuja. Tärinäanturit tunnistavat laakerivauriot, epätasapainon ja muut tulevista konevaurioista varoittavat oireet ja raportoivat niistä työpydälle io-keyn avulla. Tämä estää sunnittelemattomat työprosessien keskeytymiset ja auttaa ylläpitämään tuotteen laatua tasaisten varastointiolosuhteiden ansiosta.
Lataa PDF-tiedosto ja täytä lomake
Varmista, että sinulla on Adobe Acrobat Reader tai Acrobat -ohjelmiston viimeisin versio asennettuna ja aktivoi lisäosa selaintasi varten. Jos PDF-tiedosto ei tule näkyviin (esim. käytettäessä tablettia tai älypuhelinta), käytä lataustoimintoa.
Ota yhteyttä
Onko sinulla kysyttävää io-key:stä? Ota meihin yhteyttä.