- Täysmetallikuoriset induktiiviset anturit
- Sovelluksia
Sovelluksia
| Kotelo | Ominaisuudet | Elintarvike- ja hygieniset sovellukset | Työstökone | Teräs- ja autoteollisuus | ATEX-hyväksyntä | Versiot IO-Link-liitännällä | Versiot ahtaisiin tiloihin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IxT | Käyttölämpötila 100°C saakka | ||||||
| IxC | Kestää jäähdytysnesteitä ja voiteluaineita | ||||||
| IxR | Tarttumaton pinnoite | ||||||
| Ix5xxA | Iskunkestävyys 4 joulea |
Elintarviketeollisuus
Hygieninen kotelorakenne, hyvä tiiviys ja lämpötilakestoisuus
Elintarviketeollisuudessa kotelomateriaaleja rasittavat nopeiden lämpötilavaihtelujen lisäksi myös päivittäisissä pesuissa käytettävät agressiiviset pesuaineet.
Kokometallisissa antureissa käytettävä kotelomateriaali on korroosionkestävää ja se mahdollistaa antureiden käytön äärimmäisissäkin olosuhteissa. Haponkestävä teräskotelo (suojausluokat IP 65ja IP 69K) sopii erinomaisesti jatkuvaan käyttöön pesuaineita ja kosteutta sisältävissä tiloissa. I*T-sarjan kohdalla lämpötilamuutokset tai korkeat lämpötilat (maks. 100 °C) eivät aiheuta kompromisseja päätyasemien luotettavassa tunnistuksessa.
Lyhyt, ilman minimietäisyyksiä asennettava kotelo ahtaisiin tiloihin
| Kotelo Kierre |
Kokonaispituus [mm] | Tuntoetäisyys [mm] / asennus |
Tilausnumero |
|---|---|---|---|
| M12 x 1 | 45 | 5 qf | IFT259 |
| M12 x 1 | 45 | 6 nf | IFT260 |
| M18 x 1 | 45 | 10 qf | IGT261 |
| M18 x 1 | 45 | 12 nf | IGT262 |
| M30 x 1,5 | 50 | 18 qf | IIT245 |
| M30 x 1,5 | 65 | 25 nf | IIT246 |
Asennusta koskeva huomautus
qf= osittain uppoasennettava
nf= ei-uppoasennettava
Työstökoneet
Erityinen tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan toiminnan jäähdytysnesteitä ja voiteluaineita sisältävissä tiloissa
Öljyt ja jäähdytysnesteet vaikuttavat voimakkaasti työstökoneisiin asennettuihin komponentteihin. Standardianturit eivät selviydy monissa sovelluksissa. I*C-anturisarja on kehitetty erityisesti tätä teollisuudenalaa varten. Sekä kierreholkki että tuntopinta on tehty haponkestävästä teräksestä (316L). Antureiden tiivistyskonsepti yhdessä sopivan ecolink-liittimen kanssa takaavat huoltovapaan käytön esim. työstökoneissa tai järjestelmissä, joissa anturit altistuvat jatkuvasti jäähdytysnesteille tai voiteluaineille.
| Kotelo Kierre |
Sähköinen liitäntä |
Kokonaispituus [mm] | Tuntoetäisyys [mm] Uppoasennus sallittu |
Tilausnumero |
|---|---|---|---|---|
| M12 x 1 | M12-pistokeliitin | 60 | 4 | IFC277 |
| M12 x 1 | 2 m kaapeli | 40 | 4 | IFC278 |
| M18 x 1 | M12-pistokeliitin | 60 | 7 | IGC260 |
| M18 x 1 | 2 m kaapeli | 40 | 8 | IGC261 |
| M30 x 1,5 | M12-pistokeliitin | 45 | 12 | IIC236 |
| M30 x 1,5 | 2 m kaapeli | 65 | 15 | IIC237 |
Teräs- ja autoteollisuus
Soveltuu hitsaussovellutuksiin
Teräs- ja autoteollisuuden sovelluksissa hitsausroiskeet eivät rasita vain tuntopintaa vaan myös kierreholkkia. Tarttumattomalla non-stick -pinnoitteella suojattu kokometallikotelo ja kestävä tuntopinta on ihanteellinen ratkaisu luotettavan toiminnan aikaansaamiseksi.
Lisäksi kestävä ruostumaton teräskotelo antaa työstön aikana maksimaalisen suojan teräviä kappaleita vastaan. Uuden anturiteknologian ansiosta nämä tehokkaat raskaan sarjan mallit ovat myös epäherkkiä magneettikentille. Ne toimivat ehdottoman luotettavasti jopa aivan sähköisten jarrujen läheisyydessä.
| Kotelo Kierre |
Sähköinen liitäntä |
Kokonaispituus [mm] | Tuntoetäisyys[mm] Uppoasennus sallittu |
Tilausnumero |
|---|---|---|---|---|
| M12 x 1 | M12-pistokeliitin | 45 | 4 | IFR207 |
| M12 x 1 | 2 m kaapeli | 40 | 4 | IFR212 |
| M18 x 1 | M12-pistokeliitin | 45 | 8 | IGR207 |
| M18 x 1 | 2 m kaapeli | 40 | 8 | IGR212 |
| M30 x 1,5 | M12-pistokeliitin | 50 | 15 | IIR207 |
| M30 x 1,5 | 2 m kaapeli | 45 | 15 | IIR212 |
Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa
Monet kansainväliset hyväksynnät mahdollistavat käytön pöly- ja kaasuräjähdysvaarallisissa tiloissa. 3G/3D- tai 2D- kategorioihin kuuluvat anturit voidaan liittää suoraan ohjausjärjestelmään. Näiden laitteiden kotelot ja koteloiden osat ja sopivat EVCxxA-tuotesarjan pistokeliittimet on testattu 4 J törmäysenergialla.
| Kotelo Kierre |
Kokonaispituus [mm] | Tuntoetäisyys [mm] / asennus |
tilausnumero |
|---|---|---|---|
| M12 x 1 | 60 | 3 f | IF503A |
| M12 x 1 | 60 | 3 f | IF504A |
| M12 x 1 | 70 | 6 nf | IF505A |
| M18 x 1 | 70 | 5 f | IG510A |
| M18 x 1 | 70 | 12 nf | IG511A |
| M18 x 1 | 70 | 5 f | IG512A |
| M30 x 1,5 | 70 | 10 b | II502A |
| M30 x 1,5 | 70 | 25 nf | II503A |
Asennusta koskeva huomautus
b = uppoasennettava
nb = ei-uppoasennettava
Versiot IO-Link-liitännällä
Luotettava etäisyysmittaus (mm tarkkuudella) IO-Linkin avulla
Anturin mittausteknologian ansiosta kohteen etäisyyttä voidaan valvoa jatkuvasti. Mekaaniset etäisyysmuutokset havaitaan välittömästi, mikä mahdollistaa ennakoivien säätötoimenpiteiden tekemisen mahdollisten seisakkiaikojen minimoimiseksi. Smart sensor -anturiprofiili antaa erilaisia säätövaihtoehtoja. Kytkentäpisteet ja lähtötoiminnot ovat konfiguroitavissa. Erilaisten anturiversioiden varastointi ei ole enää tarpeen, sillä tarvittavat asetukset voidaan tehdä IO-Linkin avulla.