- Värähtelyanturit
- Värähtelyanturit ja -lähettimet
- Integrointi ja sovellukset
Integrointi ja sovellukset
Kokonaisvärähtelyn valvonta kansainvälisen ISO 10816-3 / ISO 20816-3 -standardin mukaisesti.
- Tunnista alkavat vauriot varhaisessa vaiheessa
- Vältä seurannaisvahingot
- Minimoi seisokkiaika
Valvomalla värähtelynopeutta (v-RMS) pyörimättömän komponentin pinnalla voidaan tunnistaa epätasapainon, kohdistusvirheen tai löystymisen aiheuttama värähtely.
ISO 10816 -standardin mukaista värähtelyvalvontaa käytetään laajalti erilaisissa teollisuuskoneissa, kuten pumpuissa, moottoreissa, tuulettimissa ja monilla muilla alueilla...
Integrointi
VTV-integrointiesimerkki
VTV-värähtelylähettimillä on analoginen 4–20 mA lähtösignaali.
Signaali voidaan liittää helposti taajuusmuuttajien tai ohjausyksiköiden analogiatuloihin värähtelyvoimakkuuden (v-RMS) valvomiseksi ISO 10816 -standardin mukaisesti.
VKV-integrointiesimerkki
VKV-värähtelylähettimillä on 4–20 mA analogiasignaalin lisäksi myös kytkinlähtö.
Puhaltimen valvontatehtävä voidaan toteuttaa ylimääräisellä kytkintoiminnolla asettamalla kytkentärajat ja kytkentäviive mekaanisesti.
VNB-integrointiesimerkki
Yleinen ja suora varoitus- ja hälytystilojen ilmaisu RGB-näytön kautta ja ulkoisen 4-20 mA analogiatulon (esim. lämpötila) valinnainen käyttö.
VWV-integrointiesimerkki
Paristokäyttöisiä VWV-värähtelyantureita voidaan käyttää esimerkiksi sähkömoottorin värähtelynopeuden (v-RMS) ja pintalämpötilan välittämiseen ZB0929-yhdyskäytävään älykkään mesh-verkon kautta. Yhdyskäytävä tukee yleisiä MQTT- ja HTTP-protokollia, ja sitä voidaan käyttää yhdessä ifm:n moneo IIoT-alustan kanssa.
Sovelluksia
Aksiaalipuhallin
- Epätasapaino
- Kohdistusvirhe
- Jalusta löysässä
- Pitkäaikainen resonanssikäyttö
Radiaalipuhallin
- Epätasapaino
- Kohdistusvirhe
- Jalusta löysässä
- Hihnaongelmat
- Pitkäaikainen resonanssikäyttö
Pumput
- Epätasapaino
- Kohdistusvirhe
- Jalusta löysässä
Moottori
- Epätasapaino
- Kohdistusvirhe
- Jalusta löysässä