1. Aloitussivu
  2. Pulssi- ja kulma-anturit
  3. Teknologia

Teknologia

Optoelektroninen teknologia

Lähetin/vastaanotinparit säteilevät valoa pinnoitettuun lasilevyyn syövytettyjen urien läpi. Pulssit muodostetaan säteiden katketessa.

  • Optoelektroniset pulssi- ja kulma-anturit ovat hyvin tarkkoja.
  • Ne ovat monimutkaisia laitteita, jotka koostuvat monista yksittäisistä komponenteista.
  • Pinnoitettujen lasilevyjen valmistus on vaikeaa ja kallista. Magneettista teknologiaa käyttäviin antureihin verrattuna ne rikkoontuvat helposti altistuessaan iskuille ja tärinälle.

Magneettinen teknologia

Magneettista teknologiaa käyttävät pulssi- ja kulma-anturit muodostavat pulsseja pyörittämällä magneettia tunnistuspiirin yli ja mittaamalla näin syntyvän magneettikentän muutoksen (Hall-ilmiö).

  • Magneettiset anturit ovat kestäviä ja sietävät iskuja ja tärinää paremmin kuin optoelektroniset pulssianturit.
  • Magneettisten pulssi- ja kulma-antureiden yksinkertainen ja kompakti rakenne mahdollistaa niiden pakkaamisen pienempään koteloon kuin optiset anturit.
  • Tavalliset magneettiset pulssi- ja kulma-anturit ovat epätarkempia ja niillä on pidemmät vasteajat kuin optisilla antureilla.

Akselirakenteet

Umpiakseliset anturit kytketään pyörivien koneiden saman- tai erikokoisiin akseleihin joustokytkimien (kytkyjen) avulla.

  • Yleisimmät umpiakselihalkaisijat ovat 6 mm ja 10 mm.
  • Saatavana on erityyppisiä joustokytkimiä ja mittapyöriä.

Holkkiakseliset anturit asennetaan suoraan pyöriville akseleille. Joustokytkimiä ei siten tarvita. Holkkiakselisissa antureissa käytetään joustavaa asennuslaippaa, nk. staattorijoustokytkintä.
Sokea holkkiakseli (avoin toiselta puolelta):

  • Toiselta puolelta avoimella holkkiakselilla varustetut anturit ovat huomattavasti yleisempiä kuin jatkuvaa holkkia käyttävät mallit.
  • Yleisimmät toiselta puolelta avoimien holkkien halkaisijat ovat 6 mm ja 10 mm.

Laipat

Yhteenveto saatavilla olevista laippaversioista

Tukilaippa, staattorijoustokytkin ja synchro-laippa