You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Pulssi- ja kulma-anturit
  3. Inkrementaalianturit

Inkrementaalianturit

Hämmentävän tyyppivalikoiman ja monimutkaisen ohjelmoinnin päivät ovat pulssi-ja kulma-antureiden osalta vihdoinkin taakse jäänyttä elämää. ifm electronicin uudet inkrementaalianturit ovat rakenteensa ja älykkäiden toimintojensa ansiosta yleiskäyttöisiä ja erottautuvat muista erinomaisen hinta/laatusuhteensa ansiosta. Magneettisen mittausperiaatteen ansiosta näissä laitteissa yhdistyvät valosähköisten pulssiantureiden tarkkuus ja magneettisten ratkaisujen hyvä kestävyys. Resoluutio ja signaalitaso ovat ohjelmoitavissa. Näillä pulssi- ja kulma-antureilla on laaja 4,75...30 V DC jännitealue, jonka ansiosta ne ovat hyvin yleiskäyttöisiä.

  • Ei arvojen häviämistä: Voidaan konfiguroida myös yksikierrosanturiksi IO-Linkin kautta
  • Magneettinen teknologia
  • Käännettävällä M12-pistokeliitännällä varustetut versiot
  • IO-Link -yhteensopivat ja ohjelmoitavat versiot (Basic Line ja Performance Line)
  • Kiinteä- ja holkkiakseliset versiot laippa-/synchro-laippakiinnityksellä
  • Hyvä suojausluokka vaativien teollisuusympäristöjen tarpeisiin
  • TTL- tai HTL-lähtö
  • 2-värisellä, käännettävällä prosessiarvonäytöllä varustetut versiot (Performance Line)
Versiot
Tyyppi Kotelo Umpiakseli Holkkiakseli Resoluutio Ominaisuudet

Performance Line
Ø mm:ssä
58
Ø mm:ssä
6
10
Ø mm:ssä
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
maks. 10000
pulssia/kierros
• IO-Link
• resoluutio, moodi ja signaali aseteltavissa
• 2-värinäyttö
• saatavana erilaisia joustokytkimiä

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
maks. 10000
pulssia/kierros
• IO-Link
• resoluutio ja signaali aseteltavissa
• saatavana erilaisia joustokytkimiä

Wet Line
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
maks. 10000
pulssia/kierros
• IO-Link
• resoluutio ja signaali aseteltavissa
IP67
• saatavana erilaisia joustokytkimiä

Performance Line

Performance Line -sarjan antureissa on sisäänrakennettuna signaalien käsittelytoiminnot pyörimisnopeuden valvontaa, laskuritoimintoja ja pyörimissuunnan valvontaa varten. Niiden ominaisuuksia ovat helppo säätö ja paikan osoitus näytön ja käyttöpainikkeiden avulla sekä intuitiivinen valikkonavigointi. Diagnostiikka- ja parametritiedot siirretään luotettavasti IO-Linkin kautta. Yhteensopiva Industry 4.0 -konseptin kanssa!

Pulssianturimoodi

  • Paikan näyttö IO-Linkin kautta asetettavan resoluution perusteella

Laskurimoodi

  • Laite laskee IO-Linkin kautta asetettuun maksimiarvoon saakka (esim. 9999)

Pyörintävahtimoodi

  • Kierrosta per minuutti [RPM] / taajuus [Hz]

Basic Line

Edullinen versio ilman näyttöä

  • Paikan näyttö IO-Linkin kautta asetettavan resoluution perusteella
  • Aksiaalinen tai radiaalinen kaapeliliitäntä
  • → ohjelmoitava:
  • resoluutio (2...10000 pulssia)
  • TTL- tai HTL-lähtö
  • laskentasuunta (myötä-/vastapäivään)

Wet Line

ifm:n haponkestävät inkrementaalianturit takaavat pidemmät kunnossapitovälit vaativissa olosuhteissa (kuten esim. kuljetinhihnojen synkronointisovellutus). Paremman suojausluokan (IP 67) ansiosta niitä voidaan hyvin käyttää esimerkiksi elintarviketeollisuuden märissä tiloissa.

  • Pitkä elinikä kestävän ruostumattoman teräskotelon ja akselipuolen hyvän tiiviyden ansiosta
  • Selkeälukuinen lasertyyppimerkintä
  • Versiot kiinteällä akselilla (kiinnike-/syncro-laippakiinnitys) tai holkkiakselilla
  • Mukava tiedonsiirto IO-Linkin kautta
  • Kierrettävä M12-pistokeliitäntä, voidaan käyttää radiaalisena tai aksiaalisena