You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. O3M 3D-Smart-anturi
  2. Sovellukset
  3. Välimatkan valvonta

O3M 3D-Smart-anturi – Välimatkan valvonta

Korkeus- ja välimatkavalvonta lentokenttäalueella

Aikaisemmin määritetyn alueen helpon valvonnan avulla 3D-anturi voi ilmoittaa pinnallisen välimatkan kohteeseen. Tällöin ei tarkastella vain yhtä ainoaa pistettä vaan valvotaan aluetta ja ilmoitetaan lähin ja/tai pisin etäisyys.

Apuna pushback-ajoneuvolle.
Aikaisemmin määriteltyä aluetta helposti valvomalla 3D-anturi voi toimittaa koneohjaukselle joko pääteasemailmoituksen tai jopa kuvan lentokoneen keulan muodosta.

Asemointiapu hihnakuljetinautolle.
Yli 1 000 yksittäismittausta kattavat tarkasti kuljetushihnan edessä olevan ympäristön. Yhteensä 64 "Regions of Interest" (ROI) -alueilla eli yksittäisillä alueilla, joiden etäisyyksiä halutaan valvoa, voidaan asiakaskohtaiset sovellutusratkaisut toteuttaa nopeasti ja helposti.

Korkeusvalvonta säiliöautoille.
Integroitu etäisyydenvalvonta 'minimietäisyys' voi valvoa samanaikaisesti jopa 64 valittavaa pistettä säiliöauton ympäristössä. Näin kuljettaja saa tukea esimerkiksi säiliöautoa lentokoneen siiven alle asemoidessaan tai tietoja siipeä laskettaessa.