1. Aloitussivu
  2. O3D 3D-anturi
  3. Teknologia

O3D 3D-anturi – Teknologia

O3D 3D-anturi ja valon kulkuaikaan perustuva PMD-teknologia

Valon kulkuaikaan perustuvan PDM-teknologian avulla mitataan skenaariot ja kohteet vain yhdellä 23 232 kuvapisteen otoksella kolmiulotteisesti ja ilman liikevääristymää. Tällöin mitattava skenaario valaistaan moduloidulla, näkymättömällä infrapunavalolla ja heijastava valo osuu PMD-anturiin.

1)Infrapuna-LEDit
Neljä tehokasta infrapuna-LEDiä (830 nm) valaisevat O3D:n koko näkökentän (etäisyys 0,3 - 5 m) ja ne on sijoitettu naarmuuntumattoman suojalasin taakse.

2) Objektiivilinssi
Objektiivilinssi määrittää O3D:n kuvakentän. Käytettävissä on vaihtoehdot 60 x 45 ja 40 x 30 parhaimman mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

3) Valon kulkuaikaan perustuva kuvaaja
Valon kulkuaikaan perustuva PMD-kuva-anturi esittää skenaarion 176 x 132 pikselinä. Se on myös varustettu patentoidulla vierasvalon vaimennuksella, joka tekee siitä immuunin sovellusympäristössä tapahtuville valo-olosuhteille.

4) M12-Ethernet-prosessitietoliitäntä
M12-Ethernet-liitäntää voidaan käyttää sekä anturin parametrointiin että myös lähtevien tietojen viestintään teollisten Ethernet-verkkojen (TCP/IP & EIP) kautta. Parametrointi tapahtuu maksuttoman ifm Vision Assistant -ohjelman avulla.
 

5) M12-verkkoliitäntä
8-napainen M12-pistokeliitos on tarkotiettu sekä anturin virransyöttöön että myös liitännäksi digitaalisille ja analogisille lähdöille.