1. Aloitussivu
  2. O3D 3D-anturi
  3. Sovellukset
  4. Tilavuuden määrittely

O3D 3D-anturi – Tilavuuden määrittäminen

Tilavuuden määrittäminen O3D 3D-anturilla

Uusi 3D-anturi selvittää innovatiivisen valon kulkuaika -teknologian avulla tuotteiden mitat. Kynnysarvojen avulla se ilmoittaa, jos paketin parametrit sijaitsevat esim. määriteltyjen alueiden ulkopuolella.

  • Suorakaiteen muotoisten kohteiden, esim. laatikoiden tai pakettien, kosketukseton mittaus.
  • Mittojen, pyörimisasennon ja sijainnin määrittäminen ja vertailu.
  • Ilmoittaa korkeuden, leveyden ja pituuden hihnapituuksien ja tilavuuksien laskentaa varten.
  • Laatuparametrit auttavat havaitsemaan vahingoittuneet tai epämuodostuneet kohteet.
  • Binäärilähdöt ja Ethernet-prosessitietoliitäntä.

Intralogistiikan vallankumous

Olipa kyse yksinkertaisesta kuormalavasta, postituksesta, varastohallista tai jakelukeskuksesta: Käytettävissä oleva varastopaikkatilavuus määrittää kapasiteetin ja kustannukset. Siksi tilantarpeen paras mahdollinen hyödyntäminen on hyvä varmistaa jo varastoon tuotaessa.

Uusi 3D-anturi selvittää innovatiivisen valon kulkuaika -teknologian avulla tuotteiden mitat. Kynnysarvojen avulla se ilmoittaa, jos paketin parametrit sijaitsevat esim. määriteltyjen alueiden ulkopuolella. Se antaa WMS- (Warehouse Management System) tai ERP-järjestelmien (Enterprise Resource Planning) avulla tapahtuvaa automatisoitua varastointipaikkasuunnittelua varten kohteiden koon, pyörimisasennon ja sijainnin. Tietoja käytetään myös robottien, lajittelijoiden ja kiskovaihteiden ohjaukseen. Kestävyyden lisäksi anturit ovat erityisen mukavia käyttää ja helposti integroitavissa.

Tilavuuden määrittelyn edut

  • Suorakaiteen muotoisten kohteiden (esim.: laatikoiden tai pakettien) kosketukseton mittaus.
  • Mittojen, pyörimisasennon ja paikan määrittely.
  • Tiedot sidontahihnan pituuden ja pakkauksen tilavuuden laskemiseksi.
  • Laatuparametrit auttavat havaitsemaan vahingoittuneet kohteet.
  • Väristä riippumatta ja vierasvaloa kestävästi valon kulkuaika -teknologian (ToF) avulla.

Yksinkertainen ja helppo käyttöönotto

  • Liitäntä digitaalisten tulojen/lähtöjen tai Ethernet-liitännän kautta.
  • Nopea konfigurointi, kestää yleensä alle kolme minuuttia.
  • Kytkentävelho auttaa ensimmäisessä käyttöönotossa.