1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liitinteknologia
  4. Haaroittimet

Haaroittimet

Kompakti, matalaprofiilinen M8-haaroitusrasia luotettavalla ecolink-liitännällä​

  • O-rengas-suojaus ja mekaaninen päätyrajoitin
  • Erinomainen tiivistys silloinkin, kun kiristys tehdään ilman työkaluja
  • Laadukkaat materiaalit varmistavat jatkuvan luotettavuuden
  • Liitosteknologia täyttää M8-standardin (EN 61076) vaatimukset.
  • Pieni tilantarve kapean ja litteän muodon ansiosta

Pieni kotelo – maksimaalinen suojausluokka
Erityisesti sovellutuksissa, joissa tilaa on rajoitetusti (esim. robotiikka-, tavarankäsittely- ja kokoonpanosovellutukset), tarvitaan usein erikoisratkaisuja. Tässä kohdassa tämä uusi, kapea ja litteä, testatulla ecolink-teknologialla toteutettu M8-haaroitin on vakuuttava ratkaisu. Vain korkealuokkaiset materiaalit, turvalliset tuotantoprosessit ja virheetön asennus takaavat pitkällä tähtäimellä laitteistolle hyvän käyttöasteen.

ecolink-teknologia
Uusi ecolink-teknologia estää asennusvirheet. Sisäänrakennettu mekaaninen rajoitin estää O-renkaan vaurioitumisen kiristyksen yhteydessä. Siten nopea ja luotettava asennus on mahdollista tehdä ilman kalliita momenttiavaimia.