1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liitinteknologia
  4. ecolink M12 – T-haarakaapelit vaikeisiin olosuhteisiin

ecolink M12 – T-haarakaapelit vaikeisiin olosuhteisiin

T-haaroittimet​

  • Halogeniton ja silikoniton liitinteknologia täyttää M12-standardin (EN 61076) vaatimukset.
  • Optimaalinen tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja.
  • Mekaaninen rajoitin estää O-rengasta vaurioitumasta.
  • Kanavien näkyvä ja kestävä merkintä

ecolink M12 elintarviketeollisuuden hygienisiin ja märkiin tiloihin
Suuressa osassa sovellutuksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan korkealuokkaiset materiaalit, varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä. Sisäänrakennettu päätyrajoitin estää O-renkaan vaurioitumisen kiinnitysmutterin liiallisen kiristyksen vuoksi. Asennus ja irrottaminen voidaan tehdä ilman työkaluja. Erityisesti k.o. käyttötarkoitukseen sovitetut, korkealuokkaiset materiaalit ja tuotannon aikana ja sen jälkeen tapahtuva valvonta takaavat maksimaaliset laatustandardit.