1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liitinteknologia
  4. ecolink M12 -liitinkaapelit alentavat jännitehäviöitä

ecolink M12 -liitinkaapelit alentavat jännitehäviöitä

Liitosjohdot​

  • 4 x 1 mm² kaapelit alentavat jännitehäviötä
  • Tämä liitinteknologia täyttää M12-standardin (EN 61076) vaatimukset.
  • Optimaalinen tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja.
  • Mekaaninen rajoitin estää O-rengasta vaurioitumasta.
  • Jatkuva tärinäsuojaus hammastusteknologian ansiosta

ecolink performance -kaapelit vaativiin sovellutuksiin​
Suuremman johdinpinta-alan (1 mm²) ansiosta voidaan siirtää korkeampia jännitteitä alhaisemmalla jännitehäviöllä.
Sisäänrakennettu päätyrajoitin estää O-renkaan vaurioitumisen kiinnitysmutterin liiallisen kiristyksen vuoksi. Asennuksessa ja irrotuksessa ei tarvita työkaluja. Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Korkealaatuiset materiaalit ja tiukka valvonta valmistuksen aikana ja sen jälkeen varmistavat tuotteiden korkean laadun.