1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liitinteknologia
  4. Liitosjohdot

Liitosjohdot

Aina luotettava liitäntä, ecolink M12 - myös erikoissovellutuksiin​

  • Tämä liitinteknologia täyttää M12-standardin (EN 61076) vaatimukset.
  • Optimaalinen tiivistys silloinkin, kun kiristys tehdään käsin
  • Mekaaninen rajoitin estää O-rengasta vaurioitumasta.
  • Jatkuva tärinäsuojaus hammastusteknologian ansiosta
  • Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa

ecolink M12 vaativiin sovellutuksiin​
Suuressa osassa sovellutuksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä. Sisäänrakennettu päätyrajoitin estää O-renkaan vaurioitumisen kiinnitysmutterin liiallisen kiristyksen vuoksi. Asennuksessa ja irrotuksessa ei tarvita työkaluja. Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Korkealaatuiset materiaalit ja tiukka valvonta valmistuksen aikana ja sen jälkeen varmistavat tuotteiden korkean laadun.