1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liitinteknologia
  4. ecolink M12, varma liitäntä myös teollisuusautomaatioon ja työkaluteollisuudelle

ecolink M12, varma liitäntä myös teollisuusautomaatioon ja työkaluteollisuudelle

Teollisuusautomaatiosta aina työkaluteollisuuteen asti

  • Liitinteknologia vastaa M12-normia (EN 61076)
  • Optimaalinen tiivistys myös työkaluttomassa asennuksessa
  • Mekaaninen päätyrajoitin suojaa O-rengasta tuhoutumiselta
  • Jatkuva tärinäsuojaus sahahammasmuodolla
  • LEDit hyvin näkyvissä myös voimakkaassa valaistuksessa

ecolink M12 vaativille sovellutuksille
Suurin osa sovellutuksista vaatii erikoisratkaisuja. Vain varmat tuotantoprosessit ja virheetön asennus johtavat pitkäaikaiseen menestykseen.
Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta mutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Asennus ja irrottaminen tapahtuu tällöin ilman apuvälineitä.
Epäsymmetrisesti vaikuttava värähtelyvarmistus pitää lukkomutterin tiukasti paikoillaan ja takaa näin optimaalisen ja jatkuvan tiivistyksen.
Laadukkaat, erityisesti sovellutukseen sovitetut materiaalit ja intensiivinen valvonta valmistuksen aikana ja sen jälkeen takaavat parhaan laatustandardin.