You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liitinteknologia
  4. ecolink M12 -haaroitusarsiat, varma yhteys myös vaikeissa sovellutuksissa

ecolink M12 -haaroitusarsiat, varma yhteys myös vaikeissa sovellutuksissa

Teollisuusautomaatiosta aina työkaluteollisuuteen asti

  • Liitinteknologia vastaa M12-normia (EN 61076)
  • Optimaalinen tiivistys myös työkaluttomassa asennuksessa
  • Mekaaninen päätyrajoitin suojaa O-rengasta tuhoutumiselta
  • Porttien optinen ja haptinen merkintä

ecolink M12 vaativille sovellutuksille
Suurin osa sovellutuksista vaatii erikoisratkaisuja. Vain laadukkaat materiaalit, varmat tuotantoprosessit ja virheetön asennus johtavat pitkäaikaiseen menestykseen.
Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta mutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Asennus ja irrottaminen tapahtuu tällöin ilman apuvälineitä.

Laadukkaat, erityisesti sovellutukseen sovitetut materiaalit ja intensiivinen valvonta valmistuksen aikana ja sen jälkeen takaavat parhaan laatustandardin.