1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liitinteknologia
  4. ecolink M12 – varma yhteys hygieenisille ja kosteille tiloille

ecolink M12 – varma yhteys hygieenisille ja kosteille tiloille

Turvallinen myös häiriökenttien voimakkaassa vaikutuksessa elintarviketeollisuudessa

  • Liitinteknologia vastaa M12-normia (EN 61076)
  • Mekaaninen päätyrajoitin suojaa O-rengasta tuhoutumiselta
  • Jatkuva tärinäsuojaus sahahammasmuodolla
  • Jatkuva korkea EMC-häiriösuoja

ecolink M12 vakiosovellutuksille
Suurin osa sovellutuksista vaatii erikoisratkaisuja. Vain varmat tuotantoprosessit ja virheetön asennus johtavat pitkäaikaiseen menestykseen.
Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta mutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Asennus ja irrottaminen tapahtuu tällöin ilman apuvälineitä. Epäsymmetrisesti vaikuttava värähtelyvarmistus pitää lukkomutterin tiukasti paikoillaan ja takaa näin vähäisen siirtymävastuksen pistoliittimen mutterin ja liitetyn laitteen kotelon välille. Se on äärimmäisen tärkeää, jotta suoja voimakkaita häiriökentän vaikutuksia vastaan olisi jatkuvasti suuri.