1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Tärinänvalvonta – yksinkertaisesti älykkäästi

Tärinänvalvonta – yksinkertaisesti älykkäästi

Enemmän kuin normin ISO 10816 mukaista tärinänvalvontaa

  • 2 tärinätunnuslukua, kuten kokonaistärinä ja kiihtyvyys tai iskupulssit ja laakerimelu
  • Vapaasti konfiguroitavat taajuuskaistat, esim. normin ISO 10816 mukaiseen valvontaan
  • Muita mittaussuureita, kuten lämpötila (4...20 mA) liitettävissä
  • Sisäänrakennettu historiamuisti reaaliaikakellolla sekä tietoloki ja trendit

Kompakti tärinäanturi
Juuri apuaggregaateille (kuten moottorit, puhaltimet, pumput), joiden tärinää valvotaan usein vain käsin tai ei lainkaan, ifm electronic tarjoaa nyt helpon ja mielenkiintoisen vaihtoehdon.
Uusin kompaktin VN-sarjan jäsen, VNB211, valvoo onlin koneiden ja laitteistojen kokonaistärinän tilaa normin ISO 10816 mukaisesti ja esiintyviä kiihtyvyyksiä (toimitettaessa). Lisäksi liitettävänä prosessiarvona voidaan konetärinän lisäksi mitata ja valvoa myös lämpötilaa analogisignaalina. Raja-arvojen kaltaiset parametrit voidaan konfiguroida painikkeiden avulla. Muutokset toimitustilaan (perusparametrien asetus) suoritetaan PC-ohjelmistolla VES004.