1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Liikkuvan kaluston järjestelmät

Liikkuvan kaluston järjestelmät

MultiViewBox: 4 kameran kuvan näyttö samalla ruudulla

  • Videojakaja maks. neljälle kamerakuvalle
  • 9 erilaista näyttötilaa (sis. lintuperspektiivi)
  • Analoginen videolähtö (PAL)
  • Iskun- ja tärinänkestävä, valettu ruostumaton teräskotelo
  • E4-tyyppihyväksyntä, optimoitu ajoneuvokäyttöön

Sopiva kamerakuva kaikissa tilanteissa​
MultiViewBox on suunniteltu liikkuvissa työkoneissa esiintyviin vaativiin olosuhteisiin. Siinä on neljä kameratuloa. Vaatimuksista riippuen 1, 2 tai 4 kamerakuvaa voidaan valita samanaikaisesti erilaisissa kokoonpanoissa yhden ohjaustulon kautta. Esimerkki: Cam 1 liikuttaessa eteenpäin ja Cam2 ja Cam3 liikuttaessa taaksepäin. Lintuperspektiivitilassa 4 kamerakuvaa voidaan yhdistää yhdeksi 360° näkymäksi. Käytettävissä on yhteensä 9 näyttötilaa.

Analoginen videolähtö​
Näyttönä voidaan käyttää ifm:n ajoneuvokäyttöön sopivaa, analogisella videotulolla varustettua PDM360-dialogimodulia tai mitä tahansa muuta PAL-videotulolla varustettua videonäyttöä.