1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Modulaarinen pienohjaus suurvirtaisilla relelähdöillä

Modulaarinen pienohjaus suurvirtaisilla relelähdöillä

Tehonhallinta liikkuvissa työkoneissa

  • Tehokkaat, suojatut relelähdöt diagnostiikkatoiminnolla
  • Anturien ja toimilaitteiden liitäntä ilman ylimääräistä ulkoista kaapelointia
  • Tehokkaat CAN-liitännät monipuolisiin tiedonsiirtotehtäviin
  • Helppo asennus toisiinsa sovitetun ecomatmobile Basic -mekaniikkakonseptin ansiosta
  • Vapaasti ohjelmoitavissa IEC 61131-3 mukaan CODESYS:llä

ecomatmobileBasic
Monissa pienissä ja kompakteissa sovellutuksissa ohjaustehtäville asetetut vaatimukset kasvavat. Kuluoptimoidut, modulaariset ja liikkuvalle kalustolle soveltuvat pienlogiikat ovat kysyttyjä.
ifm tarjoaa tähän ecomatmobileBasicin, joka koostuu toisiinsa sovitetuista komponenteista BasicRelais, BasicController ja BasicDisplay.
Tätä BasicController-perhettä täydennetään nyt BasicController relay:llä. Erityistä siinä ovat kuusi suojattua ja diagnoosikykyistä releteholähtöä suurvirtakluttajien syöttöön liikkuvissa koneissa. Lisäksi siinä on monitoiminnalliset ja sovellutusohjelmiston kautta konfiguroitavat digitaaliset ja analogiset tulot.
BasicController relay voidaan ohjelmoida vapaasti normin IEC61131-3 kanssa yhteensopivalla CODESYS-ohjelmistolla.