1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. IIoT-ohjelmisto
  4. IO-Link -parametrointi masterin kautta

IO-Link -parametrointi masterin kautta

LR DEVICE parametrointiohjelma, parametrien asetus IO-Link -masterin kautta

  • ifm:n IO-Link -mastereiden helppo ja nopea parametrointi
  • Selkeä esitys
  • Helppo ja nopea laiteparametrien asetus (point-to-multipoint -liitäntä)
  • Siirrettävät parametrisarjat
  • IO-Link -laitteiden automaattinen tunnistus (myös ulkomaiset valmistajat)
  • IODD-tiedostojen suora tuonti IODD-Finder -alustalta *)
    *) jos internet-yhteys käytettävissä

Ominaisuudet

  • Online- ja offline-parametrointi
  • Tukee kaikkia IO-Link-laitteita (spesifikaatiot IO-Link V1.0 ja V1.1)
  • Ohjelmiston ja parametrien kuvaus kaikilla tuetuilla kielillä
  • Kaikkien parametrien sisällön yksityiskohtainen kuvaus
  • Parametrisarjat ryhmiteltynä aiheiden mukaan
  • ifm:n IO-Link -mastereiden (AL1xxx) parametrien asetus
  • Tukee uusimpia ifm:n IO-Link-laitteita ja -toimilaitteita
  • Laiteparametrien asetus verkossa

Asiakasedut

  • Optimoitu prosessiarvojen graafisen visualisoinnin avulla
  • Lyhyt käyttöönottoaika
  • Optimoitu laitteiden vaihtoprosessi
  • Paperiton parametrisarjojen tallennus

Prosessiarvojen graafinen esitys

  • Prosessiarvojen graafinen vertailu toisiinsa ja binäärilähtöjen kanssa
  • Prosessiarvojen yksinkertainen ja selkeä esitys
  • Prosessiarvojen vienti taulukkoon

Dokumentointi ja arkistointi

  • Parametrisarjojen tallennus / lataus
  • Parametrisarjojen arkistointi pdf-tiedostona

Laitteiden tunnistus

  • IO-Link-mastereiden ja kytkettyjen IO-Link-antureiden / toimilaitteiden automaattinen tunnistus
  • Tarvittavan IODD-tiedoston *) automaattinen tuonti
  • Tunnusomaisten anturiarvojen osoitus
  • Parametrien oikean siirron varmistus ei-yhteensopivien laitteiden tunnistuksen avulla
  • Uusien ja päivitettyjen IODD-tiedostojen lisäys

Ominaisuudet

  • ifm:n IO-Link-mastereiden ja -laitteiden parametrointi verkon kautta
  • Parametrien kirjoitus samanaikaisesti useampaan laitteeseen
  • Aputekstit ja arvojen rajat tukevat parametrien määrittelyä syöttövaiheessa
  • Käyttövarmuutta laitteiden tunnistuksen ja oletusarvojen palautuksen ansiosta
  • IO-Link-tiedonsiirron laadun osoitus
  • Laitetunnisteen luonti ja näyttö (sovellutuskohtainen tunniste)
  • IODD-tiedostojen lisääminen, päivitys ja tyhjennys (myös ulkomaiset valmistajat) hiiren painiketta klikkaamalla
    *) jos internet-yhteys käytettävissä

Anturiarvojen jatkokäsittely vapaasti skaalattavien LINERECORDER-modulien avulla
LINERECORDER -ohjelmistokympäristö sulkee informaatiopiirin anturisignaalista ME-järjestelmien ja ERP-ratkaisujen maailmaan (esim. SAP).

Järjestelmävaatimukset

  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • Keskusyksikkö Intel Dual Core 2,0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB vapaata kiintolevytilaa
  • Web-selain
    Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge