- Aloitussivu
- Tuoteuutuuksia
- Turvateknologia
- Varma pyörintävahti vakiopaikannusantureihin liitettäväksi
Varma pyörintävahti vakiopaikannusantureihin liitettäväksi
Varma kierrosluvun alituksen valvonta
- Parametrien helppo asetus kiertokytkimen avulla
- Ei rajoituksia nokkapyörälevyn muodolle
- Valvontatoiminnot kytkettävissä päälle ja pois päältä
- Luotettava toimintavalmius äärimmäisissä ympäristölämpötiloissa jopa -40 °C:seen asti
- Kotelon leveys vain 25 mm
Sovellutukset
Pyörintävahti DU110S on kehitetty turvallisuuden kannalta tärkeään minimipyörintänopeuden valvontaan, jota käytetään esimerkiksi luiston tai kiilahihnan valvonnassa.
Yksi sovellutusesimerkki ovat teolliset lämpöprosessilaitteistot EN 746-2:n mukaan. Niissä vaaditaan ilmanvaihdon turvallisuusteknistä valvontaa. Valvonta tapahtuu tällöin ilmansyötön kierroslukuvalvonnan avulla.
Erityistä
Pyörintävahti on sertifioitu standardien EN 62061 / SIL 3 ja EN ISO 13849-1 Cat. 4/PL e mukaisesti – vaikka pulssigeneraattorina käytetään muita kuin turvallisuuskohdistettuja vakioantureita.
Laukaisun jälkeen turvalähtö voidaan vapauttaa jälleen käsin tai automaattisesti.