1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Turvateknologia
  4. Turvallinen automatisointijärjestelmä, mm. logiikka- ja Gateway-toiminnolla

Turvallinen automatisointijärjestelmä, mm. logiikka- ja Gateway-toiminnolla

Safety 4.0: Turvallinen SmartSPS

  • Nopea ja helppo käyttöönotto
  • Joustava ja tulevaisuutta ennakoiva konnektiivisen laitteiston ja CODESYS V3:n ansiosta
  • Laitteiston hyvä käytettävyys loppuun asti harkittujen diagnoosien avulla
  • Lyömätön hinta-/laatusuhde
  • Turvallinen aina SIL 3, PL e:hen asti

Kaikki yhdessä: enemmän kuin pelkkä logiikka
Aivan kuten älypuhelin on enemmän kuin pelkkä puhelin, on uusi SmartSPS enemmän kuin yksinkertainen logiikkaohjaus.
Sitä voidaan käyttää joustavasti erilaisiin tehtäviin, ja jopa turvattuna aina SIL 3, PL e:hen asti.
Esimerkiksi seuraavasti:
– Vikavarmalogiikka
– Vakiologiikka
– AS-i Gateway
– Visualisointijärjestelmä
– Protokollamuuntaja
– Tietoloki
– Älykäs valvontalaite (ifm-järjestelmäratkaisut)

Kaksi integroitua logiikkaa (1x vikavarma, 1x vakio), tehokkaat prosessorit, suuri muisti ja lukuisat tuetut protokollat sallivat vaativien laitteistojen ohjauksen – lyömättömään hintaan!