You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Turvateknologia
  3. Turvallinen AS-i-tulomoduuli erityisesti valoverhosovellutuksiin

Turvallinen AS-i-tulomoduuli erityisesti valoverhosovellutuksiin

Signaaliteholla: AS-i-moduuli Safety at Work -turvateknologialle

  • Optimoitu M12-liitinkytkentä valoverhosovellutuksia varten
  • Mykistys-lamppu ohjattavissa
  • Tarkka ja joustava pika-asennus
  • Valoverhon syöttö mahdollista AS-i-väylästä
  • Erittäin varma normien EN 62061/SIL3 ja EN ISO 13849-1/ PL e mukaisen standardoinnin ansiosta

Moduuli valoverholle
Tämän uuden, varman tulomoduulin avulla voidaan valoverho ja muut turvallisuuskohdistetut, OSSD-lähdöillä varustetut anturit liittää AS-i Safety at Work -väylään.

Mykistys-lampun ohjaus
Sisäänrakennetut lähdöt mahdollistavat kahden merkkivalon asennuksen.

Pika-asennus ilman työkaluja
Hyväksi todettu pika-asennus välttää johdotusvirheet. Lähettimelle, vastaanottimelle ja molemmille signaalilähdöille on olemassa kullekin M12-liitäntäholkki.

Kaksi vaihtoehtoa jännitesyöttöä varten
Aina mallista riippuen valoverhon ja merkkivalojen jännitesyöttö tapahtuu täysin AS-i:stä tai ulkoisesta jännitesyötöstä.