1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liikeanturit
  4. Monitoiminäyttö: nopeus, aika, laskuri

Monitoiminäyttö: nopeus, aika, laskuri

Pulssinkäsittelyjärjestelmä kosketusnäytöllä​

  • Selkeälukuinen näyttö
  • 4 binäärilähtöä ja / tai analogialähtö (V tai mA)
  • Tulotaajuus 250 kHz
  • Tulot PNP, NPN tai NAMUR
  • Kosketusnäyttö ja selväkielinen teksti intuitiivista käsittelyä varten

Monipuolinen pulssijonojen käsittely​
Montoiminäyttö osoittaa erilaisia mittausarvoja teollisuusautomaation sovellutuksissa Se käyttää jaksomittausperiaatetta pulssijonojen prosessointiin Skaalauskerroin mahdollistaa mm. pyörimisnopeuden ja prosessointiajan laskemisen, näytön ja muuntamisen analogiasignaaliksi. Laite voi toimia myös laskurina tai teollisuusajastimena. 

Hyvä suorituskyky
Viiden erilaisen toimintamoodin, analogia- ja binäärilähtöjen ja helppokäyttöisen näytön ansiosta monitoiminäyttö soveltuu moniin teollisuusautomaation sovellutuksiin.