- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- Pulssien käsittelyjärjestelmät
Pulssien käsittelyjärjestelmät

Hajautettu näyttö, analogiasignaalien esikäsittely ja muunnos
- Pienoisnäyttö arvojen valvontaan
- Selvästi erottuva näyttö, värinvaihto punainen/vihreä
- Kompakti kotelo, suojausluokka IP 67
- Parametrien asetus IO-Link-liitännän kautta
- Analogisten mittausarvojen muunnos IO-Link-tiedonsiirtoa varten
Analogiasignaalit yhdellä silmäyksellä
Tämä kompakti liitinmallinen yksikkö kytketään yksinkertaisesti analogia-anturin (4...20 mA) liitoskaapeliin. Se näyttää mittausarvot paikallisesti. Käyttäjä voi asettaa kytkentäpisteen tai raja-arvon, jossa transistorilähtö kytkee. Näyttövärin muuttuminen (punainen / vihreä) parantaa näytön havainnollisuutta. Kriittiset prosessitilat ja toiminnalliset ongelmat voidaan näin signaloida luotettavasti.
Muunnin Industry 4.0 -konseptia varten
Signaalimuunnoksen erityispiirre: Raja-arvonäyttö muuntaa analogiasignaalit digitaalisiksi IO-Link-signaaleiksi. Nykyään niitä tarvitaan melkein kaikissa uudenaikaisissa teollisuusympäristöissä ja Industry 4.0 -sovellutuksissa.