1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Valvontalaitteet pinnankorkeuden säätöön yhdellä tai kahdella anturilla

Valvontalaitteet pinnankorkeuden säätöön yhdellä tai kahdella anturilla

Pinnankorkeuden helppoa säätöä

  • Pumppujen ja venttiilien suora ohjaus
  • Säädettävä päällekytkentä- ja sammutusviive / vaimennus
  • Sisäänrakennettu laaja-alainen verkkolaite anturien jännitesyöttöön
  • Kapea, tilaa säästävä malli
  • Pistettävät ruuviliittimet helpottavat asennusta

Käyttö
Valvontalaitteet säätelevät anturien avulla säiliöiden pinnankorkeuksia ja suojaavat näin esim. ylivuodolta, kuivakäynniltä ja vuodoilta.

Pinnankorkeuden säätely yhdellä anturilla
Valvontalaite DL0201 käyttää anturia, joka on asennettu säiliöön valvottavan rajapinnan korkeudelle. Kun taso saavutetaan, valvontalaite kytkeytyy säädettävän ajanjakson ajaksi, esimerkiksi pumpun pysäyttämiseksi suojaamaan ylivirtaukselta tai kuivakäynniltä.

Pinnankorkeuden säätely kahdella anturilla
Valvontalaite DL0203 on tyypillinen 2-pistesäätely, joka ohjaa pumppuja tai venttiilejä kahden anturin avulla – yksi anturi ylemmälle, yksi alemmalle tasolle.