1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liikeanturit
  4. Vahvistin anturisignaalien muuntamiseen AC-verkoissa

Vahvistin anturisignaalien muuntamiseen AC-verkoissa

Anturisignaalit kytkevät releitä

  • Sisäänrakennettu laaja-alainen verkkolaite anturien jännitesyöttöön
  • Kapea, tilaa säästävä malli
  • Pistettävät ruuviliittimet helpottavat asennusta
  • Valittavissa PNP- tai NPN-ohjaus
  • YKsi- tai kaksikanavainen malli

Rele korkeille kuormitusvirroille
Tavanomaisten anturien transistorilähdöt on mitoitettu pienille kuormitusvirroille. Jos käyttäjä haluaa kytkeä suurempia virtoja tai jopa vaihtovirtoja, on käytettävä vahvistinta.
Tämä käyttää anturisignaalia lähtöreleen ohjaamiseen.

Joustava ja tilaa säästävä
ifm tarjoaa vahvistimia yksi- ja kaksikanavaisena mallina. Niissä on sisäänrakennettu laaja-alainen verkkolaite (110...240 V AC) liitettyjen antureiden syöttämiseksi jännitteellä (24 V DC). Uusien vahvistimien muoto on kapea ja ne tarvitsevat vain vähän tilaa ohjauskeskuksessa.