1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liikeanturit
  4. Ohjelmoitava inkrementaalianturi IO-Linkillä

Ohjelmoitava inkrementaalianturi IO-Linkillä

Vähennä versioiden määrää, ilman kompromisseja

  • Joustava: Viivamäärä 2...10 000 vapaasti ohjelmoitavissa
  • Helppo: Signaalitaso säädettävissä TTL- tai HTL-logiikalla
  • Universaali: M12-pistokeliitäntää tai kaapelilähtö käytetävissä radiaalisesti ja aksiaalisesti
  • Sovitettu: Malli umpiakselina (tuki-/synkrolaippa) tai holkkiakselina
  • Kommunikatiivinen: Prosessi- ja diagnoositietojen siirto IO-Linkin avulla

Ei kompromisseja
Magneettinen vaikutusperiaate tarjoaa optisen kulma-anturin tarkkuuden ja magneettisten järjestelmien kestävyyden.

2 minuutissa oikeaan kulma-anturiin
Suuren versiovalikoiman ja vaikeasti ohjelmoitavien kulma-anturien aika on nyt lopullisesti historiaa! Uudet ifm electronicin inkrementaalianturit ovat älykkään tuote- ja toimintasuunnittelun ansiosta yleiskäyttöisiä ja ne loistavat vakuuttavalla hinta-laatu-suhteella:

  • Säädä resoluutio yksilöllisesti.
  • Valitse TTL- tai HTL-logiikka.
  • Käytä kierrettävää M12-pistoketta tai kaapelilähtöä radiaalisesti tai aksiaalisesti.

Valitse nyt vielä laippa ja akseli – valmista!

Kommunikatiivinen IO-Linkin ansiosta
Prosessiarvot, parametrointi- ja diagnoositiedot voidaan ensimmäistä kertaa siirtää IO-Linkin avulla. Asetukset voidaan näin suorittaa mukavasti ennen asennusta.