1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liikeanturit
  4. Kestävät ja tarkat kallistusanturit – nyt myös IO-Linkillä varustettuina

Kestävät ja tarkat kallistusanturit – nyt myös IO-Linkillä varustettuina

Analogi- ja binäärilähdöillä sekä valinnaisella tärinänvalvonnalla varustettuna

  • Suuri tarkkuus koko 2-akselisella kallistuskulma-alueella aina 360 asteeseen asti
  • Erittäin vähäinen lämpötilapoikkeama aktiivisen lämpötilakompensaation ansiosta
  • Toiminta- ja kytkentätilojen visualisointi hyvin näkyvien LEDien avulla
  • Parametroitavat virta- ja jännitelähtötoiminnot
  • Säädettävät suodatintoiminnot erilaisille sovellutuksille

Tarkkuus on valttia
2-akseliset kallistusanturit on suunniteltu korkeille mittaustarkkuuksille koko kallistuskulma-alueella. Kaikkien toimintojen parametrit voidaan asettaa IO-Linkillä.Aktiivisen lämpötilakompensaation ja korkean suojausluokan ansiosta ne toimivat myös äärimmäisissä ympäristölämpötiloissa ja vaikeimmissa olosuhteissa ehdottoman luotettavasti.

Tärinänvalvonta
Anturia JN2200 voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös 3-akseliseen tärinänvalvontaan. Tunnusluvun laskennassa voidaan valinnaisesti huomioida jopa 3 akselia.Tyypillisiä sovellutuksia ovat rakenne- tai tornitärinöiden mittaus normin ISO 4866 mukaisesti tai konevalvonta normin ISO 10816 mukaisesti.


Ajankohtainen esite