You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liikeanturit
  4. Älykäs inkrementaalianturi näytöllä ja IO-Link-liitännällä

Älykäs inkrementaalianturi näytöllä ja IO-Link-liitännällä

Liikevahti: Pulssianturi, pyörintä-/suuntavahti ja laskuri samassa kotelossa 

  • Resoluutio (2...10.000 pulssia/kierros) ja signaalitaso (TTL/HTL) vapaasti ohjelmoitavissa 
  • Näyttö: Kaksivärinen prosessiarvonäyttö, elektronisesti käännettävissä 
  • Monipuolinen: M12-pistokeliitäntä, voidaan käyttää radiaalisena tai aksiaalisena 
  • Standardiliitäntä: Umpiakselinen (clamp / synchro-laippa) tai holkkiakselinen malli 
  • Prosessi- ja diagnostiikkatietojen siirto IO-Link-liitännän kautta

Ei kompromissejä
Magneettinen toimintaperiaate yhdistää optisten pulssiantureiden tarkkuuden magneettisten järjestelmien kestävyyteen. 

Yksinkertainen
Resoluutio ja signaalitaso ovat ohjelmoitavissa Näillä antureilla on laaja jännitealue (4,5...30 V), joten ne ovat erittäin yleiskäyttöisiä. 

Monitoiminen
PerformanceLine-pulssiantureidssa on sisäänrakennettuna myös pyörintävahti-, laskuri- ja pyörimissuunnan tunnistustoiminnot. 

Intuitiivinen
Näiden pulssiantureiden ominaisuuksia ovat mm. helppo asettelu, paikan osoitus näytön avulla ja intuitiivinen valikkonavigointi. 

Verkotettavuus
Diagnostiikka- ja parametridata siirretään luotettavasti IO-Link-liitännän kautta. Industry 4.0 -valmis