1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Lämpötila-anturit

Lämpötila-anturit

Lämpötila-anturi helppokäyttöisellä säätörenkaalla​

  • Mittausalue -25...140 °C
  • Kaksi binäärilähtöä
  • Helppo säätää kahden asteikolla varustetun säätörenkaan avulla.
  • Mekaaninen lukitus, estää asetusten muuttumisen vahingossa
  • Tarkkuus: ± 3 K

Helppo ja luotettava säätö​
TK-tyypin lämpötila-anturit on suunniteltu valvomaan nesteitä ja kaasuja kahden, erikseen säätörenkaalla aseteltavan kytkentäpisteen avulla. Kun tarvitaan yksinkertaisia ratkaisuja, TK-sarjan anturit ovat todellinen vaihtoehto. Monimutkaista ohjelmiston avulla tehtävää parametrointia ei tarvita. Haluttu lämpötila voidaan säätää asteikolla varustetun säätörenkaan avulla silloinkin, kun järjestelmä ei ole käytössä. Lisäksi tilanosoitus on toteutettu kirkkaiden LED-merkkivalojen avulla.

Versiot​
Antureita on saatavana kahta tyyppiä: erillinen kytkentä- ja päästöpiste (TK6xxx) tai kaksi kytkentäpistettä kiinteällä hystereesillä (TK7xxx). TK-sarjan lämpötila-anturit ovat optimaalinen valinta nopeaa ja helppoa käyttöönottoa vaativiin sovellutuksiin.