1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Lämpötila-anturit

Lämpötila-anturit

Kaksi lämpötila-anturia samassa kotelossa​

  • Kaksi yhdessä: prosessiarvot ja kaksi binäärilähtöä
  • Mittausalue -50...150 °
  • Etäasettelu IO-Linkin kautta
  • Erittäin hyvä tarkkuus, +/- 0,3 K
  • Suojattu peukalointia vastaan

Joustava käytössä​
TV-lämpötila-anturin toiminnallisuus on vaikuttava. Erittäin kompaktin kotelonsa ansiosta TV-anturi voidaan asentaa sellaisiinkin paikkoihin, missä tilaa on rajoitetusti. Laitteessa on kaksi kytkentäpistettä, se toimii erittäin tarkasti ja sen parametrointi voidaan tehdä helposti ja nopeasti LINERECORDER SENSOR -ohjelman avulla.

Tehokas ja luotettava IO-Link-liitännän ansiosta
IO-Linkin ansiosta tämä uusi lämpötila-anturi lähettää jatkuvasti prosessiarvoja ja muuta tärkeää dataa, esim. min. / maks. lämpötilat. Lisäksi digitaaliset mittaustulokset ovat tarkempia, koska niiden yhteydessä ei esiinny D/A-muuntimille tyypillisiä muunnoshäviöitä tai ulkoisia vaikutuksia (esim. kaapelipituus). Todellisten mittausarvojen käytön ansiosta ei tarvita enää esiasetetuilla mittausalueilla (analogia-alueen alku- ja loppupiste) varustettuja laitteita. Tämä pienentää varastointitarpeita. Näin perinteiset lähettimet ovat pian historiaa.