1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Painelähetin M12-, AMP- tai DEUTSCH-pistokkeella liikkuviin sovellutuksiin

Painelähetin M12-, AMP- tai DEUTSCH-pistokkeella liikkuviin sovellutuksiin

Painelähetin M12-, AMP- tai DEUTSCH-pistokkeella liikkuviin sovellutuksiin

  • Kompakti rakenne (SW19) ja prosessiliitäntä G 1/4 A
  • Nopeat reaktiot: 2 millisekunnin reagointiaika
  • Mittaustarkkuus < ± 0,8 %, toistotarkkuus < ± 0,05 %
  • Helppo liitäntä DEUTSCH-, AMP- tai M12-pistokkeella
  • Edullinen ja kestävä hitsatun ruostumattoman teräskotelon ansiosta

Miniaturisointia liikkuville sovellutuksille
Uusien PT/PU-paineanturien pistokkeet mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen liikkuvaan kalustoon. Lisäksi antureilla on suoraan prosessiliitäntään hitsattu ohutkalvomittakenno. Tämä teknologia tarjoaa suuren tarkkuuden äärimmäisen kompaktissa, avainväliltään ainoastaan 19 mm:n kotelossa kuluoptimoidulla hinta-laatu-suhteella.

Sovellutusalueet
Mallin PT/PU anturit on tarkoitettu liikkuvaan käyttöön ja ne soveltuvat erityisesti hydrauliikka- ja pneumatiikkasovellutuksiin, joissa esiintyy korkeita käyttöpaineita. Suuren tärinän- ja iskunkestävyyden, korkean suojausluokan, erittäin hyvän EMC-kestävyyden ja E1-yhdenmukaisuuden ansiosta PT/PU-mallit tukevat erityisesti käyttöä liikkuvassa kalustossa.