1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Lämpötila-anturit DEUTSCH-, AMP- tai M12-pistokkeella

Lämpötila-anturit DEUTSCH-, AMP- tai M12-pistokkeella

Lämpötila-anturit liikkuvalle kalustolle

  • Kompakti rakenne ja prosessiliitäntä G 1/4
  • Lyhyt vasteaika: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Asennuspituudet 25...200 mm
  • Mittausalue -50...150 °C
  • Kestävä hitsatun ruostumattoman teräskotelon ansiosta

Miniaturisointia liikkuville sovellutuksille
Uusien PT/PU-paineanturien pistokkeet mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen liikkuvaan kalustoon.
Lisäksi antureilla on suoraan prosessiliitäntään hitsattu ohutkalvomittakenno. Tämä teknologia tarjoaa suuren tarkkuuden äärimmäisen kompaktissa, avainväliltään ainoastaan 19 mm:n kotelossa kuluoptimoidulla hinta-laatu-suhteella.

Sovellutusalueet
Mallin PT/PU anturit on tarkoitettu liikkuvaan käyttöön ja ne soveltuvat erityisesti hydrauliikka- ja pneumatiikkasovellutuksiin, joissa esiintyy korkeita käyttöpaineita.
Suuren tärinän- ja iskunkestävyyden, korkean suojausluokan, erittäin hyvän EMC-kestävyyden ja E1-yhdenmukaisuuden ansiosta PT/PU-mallit tukevat erityisesti käyttöä liikkuvassa kalustossa.